Calotas esféricas igubal®

 

Cada material iglidur® possui uma série de propriedades especiais, que faz com que seja particularmente indicado para determinado tipo de aplicação. Actualmente nós oferecemos calotas esféricas feitas dos seguintes materiais iglidur® - W300 (Standard), J, R, UW e X .

Características:

Sem lubrificação e sem manutenção

Resistente à corrosão

Elevada força de compressão

Elevada elasticidade

Peso bastante reduzido

Vários materiais


Calotas esféricas - variedade de materiais

iglidur® W300 (Standard) – material extremamente resistente ao desgaste

iglidur® R - económico e baixos coeficientes de atrito

iglidur® X resistente a temperatura e a químicos

iglidur® J - baixos coeficientes de atrito e baixa absorção de humidade

iglidur® UW - indicado para aplicações debaixo de água


Tolerâncias

Calotas esféricas igubal® foram projectadas com uma tolerância de diâmetro interior E10. O veio deve ter tolerância entre h6 e h9.

Calotas Esféricas igubal® W..M/I

Calotas de rótula standard - séries dimensionais K e E em dimensões métricas e em polegadas

Calotas Esféricas igubal® W..M/I    

Calotas esféricas igubal® R...M

Calotas esféricas de baixo custo - séries dimensionais K e E em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal®  R...M    

Calotas esféricas igubal® X...M

Calotas esféricas para elevadas temperaturas - séries dimensionais K e E em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal®  X...M    

Calotas esféricas igubal® J...M, mm

Calotas esféricas para baixa absorção de humidade - séries dimensionais K e E em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal® J...M, mm    

Calotas esféricas igubal® UWEM

Calotas esféricas para aplicações debaixo de água - séries dimensionais E em dimensões métricas

Calotas esféricas igubal®  UWEM    

igubal® com esferas livres de folga J4VEM, mm

Calotas de Rótula sem folga, séries dimensionais E

igubal® com esferas livres de folga J4VEM, mm    
igus® Produtos Polímeros Unipessoal Lda.
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239
4100-231 Porto
Fax: +351 228 328 321

Contacto igus® +351 226 109 000 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultadoria técnica de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre as 8 e as 12 horas!

Registo na newsletter
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados