Acessórios

A nossa gama de produtos de tecnologia de fusos dryspin® inclui uma variedade de fusos, porcas e os seus acessórios em vários tamanhos e formas. Estão disponíveis seis diferentes tipos de porcas em seis diferentes materiais com especificações individuais. Os fusos estão disponíveis em roscas de passo rápido, trapezoidais e métricas em aço inoxidável, aço e alumínio. A gama de porcas e fusos inclui diâmetros de 4 a 50 mm e passos de 0,5 a 100 mm.
 
Os fusos em aço inoxidável e as porcas em polímeros de elevada performance iglidur® tornam a nossa tecnologia de fusos drylin® totalmente isenta de lubrificação e manutenção. O funcionamento a seco e a resistência à sujidade permitem uma variedade de aplicações em várias condições. Devido à diversidade da gama de produtos, a utilização da geometria da rosca dryspin é possível em muitas aplicações.

Quantidade de produtos: 231

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, JSRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
A partir de 12,61 EUR/un.
47 referências, das quais:
23 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, JSLM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
A partir de 14,50 EUR/un.
22 referências, das quais:
12 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, J350SRM

  • Material: iglidur® J350
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
A partir de 22,95 EUR/un.
46 referências, das quais:
16 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, J350SLM

  • Material: iglidur® J350
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
A partir de 25,16 EUR/un.
21 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, RSRM

  • Material: iglidur® R
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
A partir de 12,15 EUR/un.
46 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, RSLM

  • Material: iglidur® R
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
A partir de 13,97 EUR/un.
21 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, A180SRM

  • Material: iglidur® A180
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
A partir de 20,39 EUR/un.
46 referências, das quais:
11 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Porca dryspin®, rosca de passo rápido, A180SLM

  • Material: iglidur® A180
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
A partir de 23,45 EUR/un.
21 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
A partir de 16,46 EUR/un.
49 referências, das quais:
25 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, JFLM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
A partir de 18,93 EUR/un.
22 referências, das quais:
12 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, J350FRM

  • Material: iglidur® J350
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
A partir de 28,56 EUR/un.
48 referências, das quais:
15 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, J350FLM

  • Material: iglidur® J350
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
A partir de 29,99 EUR/un.
22 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, RFRM

  • Material: iglidur® R
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
A partir de 14,17 EUR/un.
47 referências, das quais:
14 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, RFLM

  • Material: iglidur® R
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
A partir de 16,30 EUR/un.
22 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Porca dryspin® com flange, rosca de passo rápido, A180FRM

  • Material: iglidur® A180
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
A partir de 22,83 EUR/un.
48 referências, das quais:
11 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h