Módulos lineares acionados por correia dentada drylin® ZLW

Os módulos acionados por correia dentada drylin® da série ZLW são adequados para diversas tarefas de posicionamento e ajuste. A guia drylin® W isenta de lubrificação atua como uma guia linear e uma correia dentada como o acionamento. O curso é selecionável individualmente. Graças ao design leve pela utilização em plástico e alumínio, os módulos acionados por correia dentada drylin® ZLW apresentam uma baixa inércia de massa, sendo altamente eficientes. Quer como sistema individual ou robô linear, a série ZLW é a solução ideal para espaços confinados e aplicações que requerem um elevado grau de apoio de binário. Todos os módulos acionados por correia dentada drylin® ZLW podem ser encomendados prontos a ligar e configurados com motores DC e de passo drylin® E.

Áreas típicas de aplicação

Tecnologia médica e laboratorial

Manipulação

Tarefas de posicionamento ("pick and place")

Ajuste de câmaras/sensores

Construção de máquinas

Propriedades especiais

Suportes das extremidades com rolamento ranhurado de esferas

Sistema de guia linear isento de lubrificação com casquilhos deslizantes em polímero

Diversos comprimentos de carruagem

Perfil de alumínio anodizado duro

Correias dentadas de poliuretano ou neopreno


Quando utilizar?

Posicionamento rápido de cargas reduzidas

Funcionamento silencioso

Estrutura fina

Aplicação subaquática com correia UW

Solução económica como versão básica

Funcionamento contínuo

Quando não utilizar?

Quando cargas elevadas têm de ser deslocadas com forças dinâmicas

Quando é necessária uma precisão de posicionamento < 0,1 mm


Dados técnicos, binário de acionamento, desenho do módulo acionado por correia dentada

Configurador de tecnologia de acionamento drylin®

Configurador de tecnologia de acionamento drylin®

Encontre as soluções certas rápida e facilmente.
Binário de acionamento e carga – Tecnologia de acionamento drylin®

drylin® ZLW – Binário de acionamento e carga

Design do módulo acionado por correia dentada – Tecnologia de acionamento drylin®

drylin® ZLW – Desenho do módulo acionado por correia dentada


Opções drylin® para módulos acionados por correia dentada

ZLW 0630-OD – versão
básica inversa, standard

Módulo acionado por correia dentada no tamanho de instalação 0630, inverso

ZLW 1040-OD – versão
básica inversa, standard

Módulo acionado por correia dentada no tamanho de instalação 1040, inverso

Versão de módulo linear ZAW 1040, standard

Módulo linear no tamanho de instalação 1040

ZLW tamanho de instalação 1660-OD – inversa

Módulo acionado por correia dentada inversa no tamanho de instalação 1660-OD

Módulo ZLW largo, tamanho de instalação 1080, versão standard

Módulo acionado por correia dentada no tamanho de instalação 1080

Módulo acionado por correia dentada ZLW 0630-P de carbono

Módulo acionado por correia dentada no tamanho de instalação 0630-P

ZLW-20 em versão de alumínio ou aço inoxidável

Módulo acionado por correia dentada no tamanho de instalação 20

Acessórios:

Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Possibilidades de fixação

O módulo linear drylin® ZLW pode ser fixado de muitas formas.

Motores drylin® E

Visão geral dos motores e acessórios drylin® E. Adequados para os módulos lineares drylin®.
Flange de motor ZLW

ZLW – Flange de motor NEMA, standard e personalizado

A flange de motor pode ser fixa no suporte da ponteira do veio extremo com quatro parafusos.


Também na gama:

Mesas lineares elétricas drylin® E com motor

Mesas lineares elétricas drylin® E com motor

Rápidos sistemas de módulos lineares multiaxiais a partir de 24 horas

Rápidos sistemas de módulos lineares multiaxiais a partir de 24 horas

Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h