Indicador de posição digital

Para definições ainda mais precisas

O indicador de posição eletrónico (funcionamento a bateria) para módulos lineares drylin® pode ser livremente programado para o respetivo passo de rosca. Ideal para a utilização com roscas de passo rápido dryspin®. Ecrã LCD com 5 dígitos e caracteres especiais, elevada duração de vida e fácil substituição da bateria sem remoção do dispositivo.
  • Ecrã digital eletrónico
  • Ecrã LCD de 5 dígitos
  • Características, tais como o ajuste incremental, desvio, reset e funcionamento através das teclas no indicador de posição
  • Bateria com duração de vida de 8 anos
  • Substituição da bateria sem ferramentas
  • Contagem crescente em ambos os sentidos, horário e anti-horário
  • Orientação standard do ecrã ou com rotação até 180°
  • Elementos redutores incluídos na entrega

Desenho técnico do indicador de posição analógico para módulos lineares drylin Clique na seta para ampliar
Indicador de posição digital para módulos lineares drylin

Gama de produtos

Art. n.º Velocidade de rotação Peso Classe de proteção
SHT-P3-A 600 60 Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Nota: redutores incluídos no fornecimento



Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h