Passo de 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Fuso de passo rápido
Solução de alta velocidade
Isenção de manutenção e autolubrificação
L max.: |
|
Selecione o tamanho de instalação do módulo acionado por fuso.
N.º de encomenda | Comprimento máx. do curso | Peso [kg] | Adicional (por 100 mm) [kg] | Capacidade de carga estática máx. | Preço individual para curso base de 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | ||||||
SHTS-12-AWM (1) | 750 | 0,7 | 0,1 | 100 | 400 | 430,89 EUR | |
SHTS-20-AWM | 1000 | 1,9 | 0,3 | 400 | 1600 | 652,79 EUR | |
SHTS-12-SWM (1) | 750 | Sob consulta | |||||
SHTS-20-SWM | 1000 | Sob consulta | |||||
SHTS-12-EWM (1) | 750 | 492,18 EUR | |||||
SHTS-20-EWM | 1000 | 776,51 EUR | |||||
SHTS-12-CWM (1) | 750 | Sob consulta | |||||
SHTS-20-CWM | 1000 | Sob consulta |
(1) Terminais de fuso afunilados
N.º de encomenda | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 standard* | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTS-12-AWM (1) | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-AWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-SWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-SWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-EWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-EWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-CWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-CWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
* Em alternativa, também 10 x 12 a pedido
(1) Terminais de fuso afunilados
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h