drylin® SHTC – Flexível

Características especiais

Elevada flexibilidade

Ideal para 2 carruagens

Funcionamento a seco isento de manutenção

Três tamanhos de instalação

Folga de patim ajustável

Adequado para estes artigos:


SHTC – Flexível

L max.:

 


Encomendar um sistema completo

Configuração em apenas alguns passos:

1. Seleção do tamanho de instalação
2. Seleção do comprimento do curso em mm
3. Seleção das peças acessórias

Dica:

Poderá encontrar informações detalhadas nos desenhos, nas tabelas e nas páginas mencionadas abaixo.

drylin® SHTC – sistema completo

Passo 1

Selecione o tamanho de instalação do módulo acionado por fuso.

technical drawing
Tamanho de instalação:

Dimensões [mm]

N.º de encomenda Comprimento
máx. do curso
Peso
[kg]
Adicional
(por 100 mm)
[kg]
Capacidade de
carga estática máx.
axial radial
[N] [N]
A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
l R f Preço individual para curso base de 100 mm  
Prazo de entrega a pedido SHTC-08-AWM 300 0,24 0,05 100 360 65 38 23 52 55 96 32 1,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-12-AWM (1) 750 0,7 0,01 700 2800 85 30 34 70 73 90 42 2 206,04 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-20-AWM 1000 1,9 0,03 1600 6400 130 36 48 108 115 108 72 2 294,34 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-30-AWM 1250 4,6 0,06 2500 10000 180 50 68 150 158 150 96 4 470,95 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SHTC-40-AWM 1500 11 0,9 4000 16000 230 70 84 202 202 210 122 4 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SHTC-40-SWM 1500 16 2,4 4000 16000 230 70 84 202 202 210 122 4 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SHTC-50-AWM 1500 17 1,2 6250 25000 280 80 100 250 250 240 152 4 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SHTC-50-SWM 1500 26,3 3,5 6250 25000 280 80 100 250 250 240 152 4 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-12-SWM (1) 750 0,8 0,02 700 2800 85 30 34 70 73 90 42 2 208,10 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-20-SWM 1000 2,3 0,06 1600 6400 130 36 48 108 115 108 72 2 297,78 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-30-SWM 1250 5,8 0,14 2500 10000 180 50 68 150 158 150 96 4 475,76 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SHTC-12-EWM (1) 750 0,8 0,02 700 2800 85 30 34 70 73 90 42 2 267,33 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-20-EWM 1000 2,3 0,06 1600 6400 130 36 48 108 115 108 72 2 418,07 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega a pedido SHTC-30-EWM 1250 5,8 0,14 2500 10000 180 50 68 150 158 150 96 4 739,21 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Terminais de fuso afunilados

N.º de encomenda lt
tk ts tg kt
±0,1
sk sg kq d T l2 d2
standard*
ha
Prazo de entrega a pedido SHTC-08-AWM 15,5 10 5,5 M6 7 8 M5 4,6 8 6/6,35 17 Tr6x2 13
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-12-AWM (1) 30 11 6,6 M8 6,4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-20-AWM 36 15 9 M10 8,6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-30-AWM 50 20 13,5 M16 12,6 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Prazo de entrega a pedido SHTC-40-AWM 70 20 13,5 M16 12,6 20 M16 39 40 TR26x5 45 16 44
Prazo de entrega a pedido SHTC-40-SWM 70 20 13,5 M16 12,6 20 M16 39 40 TR26x5 45 16 44
Prazo de entrega a pedido SHTC-50-AWM 80 20 13,5 M16 12,6 20 M16 49 50 TR30x6 50 20 52
Prazo de entrega a pedido SHTC-50-SWM 80 20 13,5 M16 12,6 20 M16 49 50 TR30x6 50 20 52
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-12-SWM (1) 30 11 6,6 M8 6,4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-20-SWM 36 15 9 M10 8,6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-30-SWM 50 20 13,5 M16 12,6 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Prazo de entrega a pedido SHTC-12-EWM (1) 30 11 6,6 M8 6,4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias SHTC-20-EWM 36 15 9 M10 8,6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Prazo de entrega a pedido SHTC-30-EWM 50 20 13,5 M16 12,6 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

* TR10x2 sem ponteira do fuso maquinada
(1) Terminais de fuso afunilados


Adequado para estes artigos:

Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias drylin® E – Visão geral dos produtos

O desenvolvimento consistente das ferramentas e do conceito de accionamento sem lubrificação drylin®

Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 3 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h