O que é iglidur®?


Os materiais iglidur são materiais desenvolvidos pela igus, compostos por polímeros de elevada performance que se caracterizam pelas suas propriedades especiais: a sua composição especial torna-os extremamente resistentes ao desgaste, robustos e autolubrificados. A sua duração de vida pode ser determinada com exatidão. Além disso, cada material iglidur tem propriedades e vantagens próprias, tornando-o adequado para aplicações especiais.

De que são feitos os materiais iglidur?

Todos os materiais iglidur são compostos por três componentes: polímeros de base, fibras e lubrificantes sólidos. Como não é possível que um material universal cumpra todas as tarefas igualmente bem, existem diferentes materiais iglidur. Cada um tem uma composição diferente dos três componentes e uma área de aplicação distinta.

Polímeros base

Polímeros base iglidur Os polímeros de base são responsáveis pela resistência ao desgaste dos materiais iglidur. Asseguram que os lubrificantes não são sujeitos a uma pressão superficial demasiado elevada.  

Fibras e materiais de reforço

Polímeros base iglidur com fibras Estes componentes reforçam os materiais para que resistam a forças elevadas ou a cargas nas extremidades para que possam ser utilizados continuamente.  

Lubrificantes sólidos

Polímeros base iglidur com fibras e lubrificantes sólidos Eles lubrificam os componentes feitos de materiais iglidur independentemente e reduzem o atrito. Estão distribuídos uniformemente por todo o material sob a forma de partículas microscópicas.

Como funciona a autolubrificação?

Vários lubrificantes sólidos estão incorporados em minúsculas câmaras no material sólido, geralmente reforçado com fibras. A partir destas câmaras, o material liberta quantidades infindáveis de lubrificantes sólidos durante o movimento. Isto é suficiente para lubrificar de forma satisfatória a área imediatamente circundante.

Além disso, ajudam a reduzir o coeficiente de atrito dos materiais iglidur. Não são indispensáveis para a função do casquilho, mas complementam a sua ação. Como são parte integrante dos casquilhos, não são pressionados para fora.

Graças à autolubrificação, a manutenção pode ser reduzida ao mínimo em qualquer aplicação na qual sejam utilizados materiais iglidur. Os lubrificantes sólidos incorporados tornam desnecessária a relubrificação regular, e a sujidade ou o pó não aderem ao casquilho.
Polímero base com fibras e lubrificantes sólidos, ampliado 200 vezes, tingido Polímero base com fibras e lubrificantes sólidos, ampliado 200 vezes, tingido

Teste no laboratório de testes e ferramenta online da igus

Duração de vida previsível

Os materiais iglidur® foram testados milhares de vezes sob condições realistas e deram provas do seu valor milhões de vezes em muitas aplicações diferentes. Os dados obtidos nos testes são introduzidos na ferramenta online gratuita da igus, com a qual é possível prever com exatidão a duração de vida de, por ex., casquilhos deslizantes, varões e placas iglidur e anéis rotativos deslizantes compostos por materiais iglidur.

Teste de desgaste: qual é a performance do iglidur em comparação com outros plásticos?

Parâmetros de teste:

  • Rotação
  • Velocidade v = 0,3 m/s
  • Carga p = 1N/mm²
  • Material do veio: V2A
O resultado mostra que os diferentes polímeros base atingem durações de vida muito diferentes. O iglidur® atinge um valor relativamente elevado como um composto baseado num dos polímeros base também testados.
Desgaste do iglidur em comparação com outros plásticos

Comparação de casquilhos deslizantes

Casquilhos iglidur comparados com casquilhos metálicos, sinterizados e rolamentos de agulha

Descubra como os casquilhos deslizantes iglidur se comparam aos metálicos, sinterizados e rolamentos de agulha, e conheça as suas vantagens e desvantagens.

Mais informações sobre os casquilhos iglidur

Para que cargas e pressões superficiais são adequados os materiais iglidur? O que é a velocidade de deslizamento e quais são as temperaturas permitidas nestes materiais? Pode encontrar respostas a estas e outras questões aqui.

Contacte-nos agora

Aconselhamento personalizado com um técnico da igus Os nosso técnicos terão todo o gosto em aconselhá-lo por telefone, email ou presencialmente. Basta escolher como pretende ser contactado.
Faça o pedido sem compromissos

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras "iglidur improves" A caixa de amostras contém 39 casquilhos deslizantes em diferentes materiais. Com os modelos incluídos, vai poder encontrar o material adequado sem problemas.
Pedir já gratuitamente!

Todos os materiais em detalhe

Tubos de ensaio com grânulos Pode encontrar detalhes sobre as diferentes categorias de material e as suas propriedades na nossa visão geral dos materiais.
Ir para a visão geral dos materiais