Sistema modular e compacto
Não danifica mangueiras
Combinação de cabos e mangueiras
Diâmetro da mangueira 4.3 -14 mm
Fáceis de montar, sem parafusos ou ferramentas
Nas calhas articuladas - preenchimento ajustável e variável
Referência | Mangueira | Quantidade | Largura | |
---|---|---|---|---|
Ø | mangueiras | |||
[mm] | [mm] | |||
CFS 4.3 | 4,3 | 4-12 | 27,5 | Consultar |
CFS 6 | 6,0 | 3-6 | 27,5 | Consultar |
CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 | Consultar |
CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 | Consultar |
CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 | Consultar |
CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 | Consultar |
Referência | Largura | |
---|---|---|
Placa base | [mm] | |
CFS U75 | 75,0 | Consultar |
CFS U102.5 | 102,5 | Consultar |
CFS U130 | 130,0 | Consultar |
CFS U185 | 185,0 | Consultar |
CFS U212 | 212,0 | Consultar |
CFS U240 | 240,0 | Consultar |
CFS U295 | 295,0 | Consultar |
Referência | Largura | |
---|---|---|
Placa de fecho | [mm] | |
CFS P75 | 75,0 | Consultar |
CFS P102,5 | 102,5 | Consultar |
CFS P130 | 130,0 | Consultar |
CFS P185 | 185,0 | Consultar |
CFS P212 | 212,0 | Consultar |
CFS P240 | 240,0 | Consultar |
CFS PD295 | 295,0 | Consultar |
Referência | Altura | |
---|---|---|
Espaçador | [mm] | |
CFS D | 16,0 | Consultar |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h