Casquilhos metálicos sinterizados vs. casquilhos em polímero

Embora ambos os tipos de casquilhos deslizantes sejam igualmente adequados para várias aplicações em circunstâncias normais, a tecnologia e os parâmetros de desempenho dos casquilhos sinterizados e dos casquilhos em polímero diferem significativamente. Quais são as vantagens dos casquilhos em bronze sinterizado? E quando é que os casquilhos em polímero são mais adequados? Iremos diferenciar ambas as tecnologias.

Comparação de como funcionam os casquilhos

Estrutura dos casquilhos sinterizados

Casquilhos sinterizados

Os casquilhos sinterizados consistem num corpo de bronze sinterizado - daí o nome. A principal característica dos casquilhos em bronze sinterizados é o seu desenho poroso, que contém lubrificante. Se a viscosidade diminuir devido ao aumento das temperaturas de funcionamento devido ao atrito, o óleo é libertado. A uma maior velocidade, é desenvolvida uma camada de lubrificação, que reduz o atrito do casquilho. 
Estrutura dos casquilhos deslizantes em polímero iglidur®

Casquilhos deslizantes em polímero iglidur®

A estrutura homogénea, com lubrificantes sólidos e materiais de reforço, permite uma operação sem lubrificação. Desta forma, os lubrificantes sólidos incorporados no material estão sempre disponíveis, independentemente do tipo de movimento. São assegurados coeficientes de atrito e desgaste excelentes durante todo o ciclo de vida do produto.

Visão geral: vantagens e desvantagens dos casquilhos sinterizados e dos casquilhos em polímero

Casquilhos em bronze sinterizado

Casquilhos sinterizados

A lubrificação reduz os coeficientes de atrito e permite velocidades mais altas

A lubrificação limitada afeta os movimentos lineares e de rotação

O óleo limita a resistência química e a estabilidade térmica

Sensíveis a cargas nas extremidades e a impactos

A sujidade pode obstruir os poros

Casquilhos deslizantes iglidur® G

Casquilhos em polímero iglidur®

Não é necessária lubrificação adicional

Económicos

A vida útil pode ser calculada online

Elevada duração de vida e baixos coeficientes de atrito independentemente do tipo de movimento

100% resistentes à corrosão

Elevada resistência a químicos e a temperaturas

Em conformidade com a RoHS

Leves

Resistentes à sujidade

Amortecimento de vibrações

Permitem utilizar veios macios de baixo custo


A Reifenhäuser GmbH resolveu os problemas em instalação de filme soprado com casquilhos deslizantes iglidur®

Uma das máquinas de filme soprado da Reifenhäuser GmbH
Para garantir um processo de produção suave e ininterrupto, o cesto de calibragem da máquina tem de ser limpo regularmente. Na maioria dos casos, são utilizados modernos aparelhos de limpeza a alta pressão. Em soluções com casquilhos convencionais, este processo remove o lubrificante dos casquilhos deslizantes ou até faz penetrar partículas de sujidade. Isto causa problemas como paragens, resultando em custos adicionais. Para resolver este problema, são agora utilizados casquilhos deslizantes iglidur®, que são autolubrificados.  

Caixa de amostras "iglidur improves"

Peça uma caixa de amostras gratuita!

Veja por si mesmo a qualidade dos nossos produtos. Esta caixa de amostras contém os casquilhos deslizantes da igus® mais importantes e ajuda-o a escolher o casquilho certo para a sua aplicação.
Encomendar já gratuitamente!

Saiba mais sobre os casquilhos deslizantes iglidur®

Laboratório de testes com bancos de ensaios para casquilhos deslizantes Saiba mais sobre os casquilhos deslizantes iglidur®, visite a nossa loja online ou obtenha dicas e informações úteis sobre dimensionamento, instalação e muitos mais tópicos relacionados com a tecnologia de casquilhos.

Base de conhecimentos

Mãos no tablet Aqui poderá encontrar respostas às perguntas mais relevantes sobre os casquilhos deslizantes. Respondidas ao detalhe pelos nossos especialistas em casquilhos deslizantes. 

Aplicações de casquilhos deslizantes iglidur

Máquina agrícola no campo Cada vez mais engenheiros de projeto e manutenção confiam nos nossos casquilhos deslizantes em polímero iglidur® para as suas aplicações com movimento. São até 40% mais económicos do que as soluções em metal, isentos de manutenção e lubrificação e entregues rapidamente.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h