Rolamentos de agulhas vs. casquilhos deslizantes em polímero iglidur®

A substituição de um rolamento de agulhas por um casquilho iglidur® reduz os custos entre 66% até 75%, quer se trate de um produto standard a partir do stock ou de uma solução especial personalizada. Os casquilhos deslizantes iglidur® são a primeira escolha nas aplicações em que o baixo peso, a resistência química e à corrosão, a elevada robustez e duração de vida desempenham um papel importante.

Qual é a diferença entre os dois tipos de soluções?

Rolamentos de agulhas

Rolamentos de agulhas

Maior precisão e rigidez

Requerem lubrificação contínua com massa ou óleo

Custos operacionais devido a manutenção e lubrificação

A corrosão pode prejudicar seriamente o funcionamento

Custos de fabrico e aquisição superiores aos dos casquilhos iglidur®

A compacidade varia consoante o design

Sensíveis a impactos e forças contrárias à direção da carga

Casquilhos deslizantes iglidur®

Casquilhos deslizantes em polímero iglidur®

Autolubrificados e isentos de manutenção

Resistentes à corrosão

Económicos

Leves

Extremamente resistentes ao desgaste

Duração de vida previsível

Não contêm peças móveis

Adequados para veios macios


Porque é que os casquilhos deslizantes iglidur® não requerem lubrificação?

Análise aprofundada dos polímeros iglidur®
Os casquilhos deslizantes iglidur® são fabricados a partir de plásticos de alto desempenho tribologicamente otimizados (para o atrito e o desgaste), especificamente concebidos pela igus®. Estes contêm lubrificantes sólidos que, após o inicio do funcionamento, situam-se sempre na superfície de contacto com o veio e são ainda parcialmente libertados quando a veio se move. Desta forma, os lubrificantes sólidos são também depositados na superfície do veio através de microabrasão, lubrificam o casquilho deslizante e isentam-no de manutenção.
Os rolamentos de agulhas requerem uma lubrificação contínua. Se o lubrificante falhar, ocorrem danos no material, resultando na chamada "gripagem". Muitos danos em rolamentos são causados por uma lubrificação incorreta ou inexistente.

O que torna os casquilhos deslizantes iglidur® tão duradouros?

Os casquilhos deslizantes iglidur® não possuem uma película lubrificante nem uma camada deslizante. Os lubrificantes sólidos uniformemente distribuídos pelo material asseguram permanentemente um atrito reduzido. Esta composição uniforme dos compostos plásticos também assegura uma longa duração de vida, uma vez que toda a espessura da parede do casquilho deslizante funciona como área de desgaste. Fibras de reforço proporcionam um melhoramento adicional das propriedades mecânicas e garantem que os casquilhos suportam as cargas mais elevadas. Além disso, os casquilhos deslizantes iglidur® são muito robustos e duradouros, mesmo quando sujeitos a sujidade, cargas nas extremidades, choques e vibrações.
Os casquilhos deslizantes iglidur® são duradouros, mesmo com cargas permanentes

Porque é que os casquilhos deslizantes iglidur® são isentos de corrosão?

iglidur® em utilização com humidade e sujidade
O processo de corrosão pode afetar significativamente o funcionamento dos casquilhos metálicos, ou, em particular, dos rolamentos de agulhas: se a água, condensação ou ácidos penetrarem no casquilho, tal irá resultar frequentemente em paragens devido a ferrugem. Em contraste, consoante o material escolhido, os casquilhos plásticos caracterizam-se por uma baixa absorção de humidade. Além disso, devido à sua natureza orgânica, são resistentes a meios inorgânicos, bem como a ácidos, alcalinos e soluções salinas.

O que torna os casquilhos iglidur® tão apelativos, apesar da baixa precisão?

As vantagens dos rolamentos são a sua elevada precisão e rigidez. Quanto mais agulhas tiverem os rolamentos, mais estáveis e rígidos se tornam. A capacidade de precisão é demonstrada pelos rolamentos de agulhas em máquinas-ferramenta ou caixas de engrenagens. Contudo, a absorção de momentos em consequência da sua rigidez pode levar a elevadas pressões nas extremidades entre os as agulhas e as pistas, causando desgaste. Embora isto possa ser atenuado por extremidades de perfil convexas, não é possível evitá-lo. É aqui, e em muitas outras aplicações nas quais esta elevada precisão não é necessária ou mesmo inconveniente, que são utilizados os casquilhos deslizantes iglidur®. Em tais casos, estes suportam cargas nas extremidades, erros de alinhamento e impactos fortes.
Veículos agrícolas com casquilho iglidur®

Porque é que os casquilhos deslizantes iglidur® são tão económicos?

Painéis solares com peças especiais iglidur®
Os casquilhos deslizantes iglidur® de plásticos de alto desempenho são produzidos através do económico processo de moldagem por injeção e proporcionam uma elevada liberdade de projeto no que respeita à forma e às dimensões. Isso ajuda a reduzir os custos de material. Graças à sua propriedade de autolubrificação, a utilização de casquilhos deslizantes iglidur® não implica quaisquer custos de lubrificação ou manutenção. Os custos também são reduzidos pelo potencial de combinação com veios mais macios. Outras vantagens são os tempos de desenvolvimento reduzidos e os baixos custos processuais, pela utilização de várias ferramentas online da igus®, tais como a Pesquisa de produtos e a Ferramenta de cálculo de duração de vida.

Saiba mais sobre os casquilhos deslizantes iglidur®

Laboratório de testes com bancos de ensaios para casquilhos deslizantes Saiba mais sobre os casquilhos deslizantes iglidur®, visite a nossa loja online ou obtenha dicas e informações úteis sobre dimensionamento, instalação e muitos mais tópicos relacionados com a tecnologia de casquilhos.

Base de conhecimentos

Mãos no tablet Aqui poderá encontrar respostas às perguntas mais relevantes sobre os casquilhos deslizantes. Respondidas ao detalhe pelos nossos especialistas em casquilhos deslizantes. 

Aplicações de casquilhos deslizantes iglidur

Máquina agrícola no campo Cada vez mais engenheiros de projeto e manutenção confiam nos nossos casquilhos deslizantes em polímero iglidur® para as suas aplicações com movimento. São até 40% mais económicos do que as soluções em metal, isentos de manutenção e lubrificação e entregues rapidamente.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h