Sistemas de abraçadeiras Chainfix da igus®

igus® Chainfix

Os sistemas de fixação da igus® foram especificamente desenvolvidos para utilizar em aplicações dinâmicas de calhas articuladas. A combinação entre cabos chainflex® e os sistemas de fixação chainfix da igus® permite elevada durabilidade dos cabos e a máxima força de retenção. Para as mais variadas áreas de aplicação, a igus® oferece a melhor solução considerando o custo e a sua utilização, por exemplo, para longos cursos ou aplicações exigentes, os clipes de fixação chainfix, para soluções simples e económicas, a fixação com os nuggets de fixação chainfix. Os sistemas de fixação chainfix da igus® foram testados na prática e são usados por clientes em todo o mundo desde à muitos anos.

Visão geral das abraçadeiras  

Abraçadeiras Chainfix

Elementos de fixação para calhas porta-cabos articuladas com abraçadeiras chainfix

Elevada duração para aplicações dinâmicas
em Calhas articuladas; Terminais de fixação KMA da igus® Integráveis.
Orifícios integrados para manter cabos e mangueiras devidamente fixos.

Mais sobre este produto  

Pentes de fixação com encaixe

para travessas com abertura ou fixas

Uso como peças simples de fixação ou para montagem em máquinas como acessório da calha
Se o KMA for muito pequeno para o perfil C
Fácil montagem.

Mais sobre este produto  

Chainfix Clip

Séries de abraçadeiras e partes inferiores feitas de plástico para cabos com diâmetros que variem dos 4mm até aos 24mm

Rápida instalação sem parafusos ou ferramentas.
Possibilidade de 2 a 3 camadas sobrepostas.
Elevada força de tracção no caso de instalação apenas de uma fila de cabos, diminuindo à medida que o nº de filas aumenta.

Chainfix Nugget  

Chainfix Nugget

Para fixação de cabos até Ø 20 mm

Para todos os terminais de fixação KMA com opção de perfil C
Montagem simples

Separadores com elementos de fixação  

Separador com pentes para fixação

Separador com pentes de fixação

Fácil montagem, completamente sem parafusos.
Para aplicação no primeiro ou último elo.

Elementos de fixação Chainfix  

Blocos de fixação igus®

O bloco de fixação igus® é um sistema de fixação especialmente concebido para mangueiras e cabos

Sistema modular.
Poupança de espaço:
Diâmetros das mangueiras 4.3 até 14 mm.

Sistema de elementos de fixação em plástico CFB  

Sistema de elementos de fixação em plástico da igus®

Os cabos podem ser fixos com elementos em plástico num espaço confinado com componentes em PU.

Sistema modular, opções de fixação personalizadas
Montagem rápida
Roscas standard
Sem quantidade mínima de encomenda.

Contacto igus® +351 226 109 000 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultadoria técnica de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre as 8 e as 12 horas!

Registo na newsletter
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados