Guias lineares drylin® W

Num conjunto mais abrangente, as guias de perfil drylin® W oferecem a maior diversidade de produtos dentro da família drylin®. A série de guias lineares combina as vantagens modulares de outras séries do tipo drylin®, facilitando a montagem e aumentando a utilização do espaço de instalação. Mais de 25 diferentes designs de guias permitem a máxima liberdade no projeto.
É possível utilizar rolamentos híbridos drylin® para forças de acionamento muito reduzidas, com rolos simples ou duplos. Estes ficam assentes na guia - as forças transversais e extremas são facilmente absorvidas pelos elementos deslizantes.

Quantidade de produtos: 137

Guia dupla drylin® W, WS

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 50,53 EUR/m
18 referências, das quais:
13 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia dupla drylin® W-Econ WS-CA

  • Adequado para todas as guias lineares simples ou duplas drylin® W e carruagens lineares
  • Sem ruídos ao longo da duração de vida, devido à combinação com casquilhos lineares de pré-carga drylin® W, séries WJ200UM-01-Pxx
  • Ajuste personalizado da folga do patim utilizando alojamentos WJ200UME-01
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 47,72 EUR/m
8 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Guia individual drylin® W-Econ WS-CA

  • Adequado para todas as guias lineares simples ou duplas drylin® W e carruagens lineares
  • Sem ruídos ao longo da duração de vida, devido à combinação com casquilhos lineares de pré-carga drylin® W, séries WJ200UM-01-Pxx
  • Ajuste personalizado da folga do patim utilizando alojamentos WJ200UME-01
  • Design: Guia linear simples
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 34,19 EUR/m
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia individual drylin® W, WS

  • Design: Guia linear simples
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 22,63 EUR/m
10 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Carruagem drylin® W completo, WW

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: liga de zinco
A partir de 37,11 EUR/un.
30 referências, das quais:
17 Referências com saída a partir de 1 dia útil
10 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Guia individual drylin® W, WS-ES

  • Design: Guia linear simples
  • Material: aço inoxidável 1,4571
  • Tipo de guia linear: Redondo

Patim drylin® W, WJ200UM-01

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
A partir de 5,49 EUR/un.
10 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Carruagem drylin® W completo, WW-HKA

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Com travão manual
  • Material: liga de zinco
A partir de 69,11 EUR/un.
17 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
6 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSX

  • Design: Guia linear dupla de perfil alto
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 82,33 EUR/m
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Monocarruagem drylin WWC

  • Design: quadrado
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: alumínio
A partir de 71,46 EUR/un.
21 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
13 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Patim drylin® W WJ200UMA-01-AL

  • Substituição rápida de casquilhos sem desmontagem
  • Manutenção inteligente diretamente na guia linear
  • Para guias lineares simples, duplas e de alto perfil redondas, ø 10 mm
  • Material: alumínio
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
A partir de 25,76 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSPC

  • Design: Guia linear dupla de perfil alto
  • Material: Carbono
  • Tipo de guia linear: Quadrado
A partir de 277,27 EUR/m
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Carruagem drylin® W completo, WW-SL-HKA

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Carruagem com furo roscado de 3/8" para câmara
  • Material: liga de zinco
A partir de 90,46 EUR/un.
13 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
11 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Patim drylin® W, WJ200UM-01-AL

  • Material: alumínio
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
A partir de 21,57 EUR/un.
5 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Guia individual drylin® W, WSQ

  • Design: Guia linear simples
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
A partir de 22,63 EUR/m
9 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto