Especialmente desenvolvidas para robôs multiaxiais
Elevada força de tração
Elevada resistência à torção e batente de torção definido
Design modular, o comprimento pode ser facilmente aumentado ou reduzido
Sistemas de retração
Cabos mais curtos, uma vez que não há deflexão
Económicas
Design compacto
Menos pontos de deflexão
Maior fiabilidade processual para cabos de fibra ótica e mangueiras de fornecimento
Cabos para torção e o 7.º eixo com 36 meses de garantia
A duração de vida previsível pode ser calculada online
Vendidos ao metro ou confecionados
Sem custos de corte nem sobretaxas de quantidade mínima
Envio a partir de 24 horas
Sensores para calhas articuladas, cabos e casquilhos deslizantes
Integração na infraestrutura existente
Ligação opcional à cloud
Planeamento do trabalho de manutenção
Receção atempada dos relatórios de paragens iminentes
Conjuntos de cabos confecionados para robôs de soldagem
Calha articulada, preenchida com cabos chainflex e mangueiras para o fornecimento de energia, dados e fluidos
Podem ser confecionados com conectores originais de acordo com 24 padrões de fabricantes
Deslizar em vez de rolar com guias lineares
Muitas vezes, substituem diretamente soluções metálicas
Resistentes à corrosão, bem como à sujidade, água, químicos, calor ou impactos
Leves e robustos
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h