Porcas e fusos dryspin®

Na maior loja online do mundo para fusos

A tecnologia de fusos e porcas dryspin baseia-se na tecnologia linear isenta de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias da tecnologia de fusos, que correspondem ao fuso e à porca de polímero, garantem uma eficiência até 82% e uma duração de vida 30% mais longa que os fusos convencionais.

Reduza o tempo gasto na conceção e otimize o processo de compra para a sua tecnologia de fusos. Roscas trapezoidais, de passo rápido e métricas com mais de 5.000 opções standard disponíveis diretamente a partir do stock. Além disso, pode configurar a sua solução personalizada de forma simples e rápida online.

Loja online

Estou familiarizado com a tecnologia de fusos drylin e conheço as especificações necessárias do meu produto.

Ir para a loja online

Contactar especialista

Gostaria de obter mais informações sobre os nossos fusos e porcas? Respondemos dentro de 24h.
Contactar especialista

Informação/FAQ

Não tenho a certeza de que produtos da tecnologia de fusos drylin® devo escolher e preciso de mais informação.

Obter informação

Áreas de aplicação

Gostaria de saber mais sobre os vários campos de aplicação e a utilização da tecnologia de fusos dryspin.

Descobrir aplicações

Visão geral da tecnologia de fusos da igus®

Porcas

Porcas Sete materiais diferentes e operação isenta de lubrificação
Baixos coeficientes de atrito e elevada eficiência
Custos de aquisição até 50,9% mais baixos

Fusos

Fusos  Roscas de passo rápido, trapezoidais e métricas
 Aço inoxidável, aço ou alumínio anodizado duro
► Duração de vida até 30% mais longa

Acessórios e geometrias especiais

Acessórios e designs especiais Formatos personalizáveis para cada aplicação
Acessórios para porcas e fusos
Os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo pessoalmente

Informações interessantes sobre a tecnologia de fusos

Novos produtos, websites, publicações em blogues e muito mais


Configurar online designs específicos da tecnologia de fusos do cliente

Configurador de fusos personalizados

Ajuda na seleção do fuso ideal 
► Cálculo da duração de vida para a configuração desejada
► Transferência do PDF com todos os detalhes sobre a aplicação desejada
► Indicação direta do preço e do prazo de entrega para a sua configuração com opção fácil de encomenda
Ir para o configurador de fusos e porcas drylin®

Configurador de fusos

►  Maquinagem individual das extremidades sem necessidade de software CAD
►  Desenho técnico 2D e ficheiro 3D step gerados diretamente online
► Cálculo imediato do preço 
► Encomenda online ou solicitação de proposta
► Fuso de rosca esquerda direita configurável
Ir para o configurador

A tecnologia dryspin®

Elevada eficiência e baixo desgaste

A tecnologia patenteada de rosca passo rápido dryspin foi desenvolvida pela igus em 2015 e oferece inúmeras vantagens comparativamente com as roscas de passo rápido convencional. Devido ao perfil mais arredondado, a força de acionamento exercida é convertida, de forma mais eficiente, em movimento de translação. Com características e geometrias correspondentes às porcas e fusos em plástico, a tecnologia dryspin permite assim uma duração de vida ainda mais longa e uma maior eficiência para as roscas de passo rápido. Devido à geometria arredondada do perfil, a superfície de contacto entre a porca e o fuso é reduzida, o que permite um funcionamento silencioso e sem vibração sob carga.
 
O maior espaçamento entre as roscas permite uma maior percentagem (fator 1,3), de polímero tribologicamente optimizado, na rosca. A utilização de material mais resistente ao desgaste e uma maior eficiência no acionamento, são fatores essenciais para obter uma duração de vida até cinco vezes maior, quando comparado com outros fusos de passo rápido convencionais.
 
Tire partido do nosso serviço de maquinagem - fabricamos fusos prontos a instalar com base nos seus requisitos. Para isso, utilize o nosso configurador de fuso ou envie-nos um projeto. Em seguida, forneceremos um orçamento.


Tecnologia de fusos


 
Amostra de fusos dryspin®

O seu sistema de fuso como amostra com informação detalhada

Isenção de lubrificação e manutenção
► Maior eficiência
► Duração de vida mais longa devido à assimetria
► Resistência a ambientes agressivos
► Funcionamento silencioso e sem vibrações devido à geometria arredondada do perfil
► Duração de vida prevista online
Pedir já gratuitamente

100% isentas de lubrificação

Sustentabilidade na tecnologia de fusos

As nossas unidades de fuso não precisam de uma única gota de lubrificante. Para além dos nossos utilizadores, também o ambiente sai a ganhar. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos desgaste, reduzindo o consumo de energia.
Menor desgaste


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h