Até 40% mais económicas do que as guias lineares de esferas
Totalmente isentas de manutenção e lubrificação
Resistentes à corrosão e higiénicas
Resistentes ao desgaste
Resistentes à sujidade, poeiras e humidade
Funcionamento extremamente silencioso
Sem valor mínimo de encomenda, sem quantidade mínima de encomenda
Envios em 24 - 48 horas
A duração de vida pode ser calculada online
Propriedades | Características dos casquilhos deslizantes da igus® | Características das guias lineares de esferas | Dados técnicos dos casquilhos deslizantes da igus® | Dados técnicos das guias lineares de esferas | Especialmente relevante para as seguintes indústrias: |
---|---|---|---|---|---|
Precisão | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Máquinas ferramenta, máquinas CNC, fabrico de peças eletrónicas |
Totalmente isentos de lubrificação | +++ | + | Equipamentos médicos, máquinas de embalamento, máquinas alimentares, salas limpas, artigos consumíveis | ||
Isenção de manutenção | +++ | + | Para muitos ramos diferentes da indústria | ||
Vantagens do peso | +++ | + | Alumínio cerca de 2,7 g/cm³ Polímero cerca de 1,5 g/cm³ | Aço cerca de 7,8 g/cm³ | Manuseamento, automação, laboratório, lazer |
Reação altamente dinâmica perante cargas reduzidas | +++ | + | Embalamento, manuseamento, automação | ||
Reação altamente dinâmica perante cargas elevadas | + | +++ | Embalamento, manuseamento, automação | ||
Variação no comprimento do curso | +++ | ++ | Tecnologia de câmaras, máquinas têxteis | ||
Coeficiente de atrito | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Ajuste manual, oscilação |
Sensibilidade à sujidade | +++ | + | Embalamento, indústria da pedra, máquinas têxteis, industrial de papel, equipamento de pintura | ||
Isolamento acústico ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Equipamentos médicos, laboratórios, mobiliário |
Vantagem dos custos | +++ | ++ | Para muitos ramos diferentes da indústria | ||
Proteção contra a corrosão | ++ | + | Sistemas de enchimento, ambientes com substâncias químicas, industria alimentar | ||
Magnetismo | + | +++ | Plástico, alumínio | Metálico | Equipamentos médicos, instrumentos de teste |
Resistência química | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Equipamentos médicos, industria alimentar, produtos galvanizados, sistemas de enchimento |
Compatibilidade | +++ | + | Construção de gabarits, automatização das linhas de montagem | ||
Funcionamento silencioso e sem vibração | +++ | ++ | Tecnologia de câmaras, inspeção, equipamentos médicos, impressoras 3D | ||
Adequação a cursos curtos | +++ | + | Máquinas têxteis, manuseamento | ||
Montagem fácil e substituição rápida | +++ | + | Construção de gabarits, automatização das linhas de montagem | ||
Rigidez | + | +++ | Máquinas ferramenta, máquinas CNC, fabrico de peças eletrónicas | ||
Cursos com mais de 10 m | ++ | + | Câmara, manuseamento de materiais, logística | ||
Resistência à temperatura | +++ | + | até +250 °C | Substâncias químicas | |
Funcionamento suave | + | +++ | Ajuste manual | ||
Aceleração máxima ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automação, embalamento |
Velocidade máxima ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automação, embalamento |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h