Configurador para guias lineares drylin® T – travão manual

Encomendar um sistema completo

Configuração em apenas alguns passos:

1. Selecione o número de patins
2. Selecione o tipo de patins
3. Introduza o comprimento do patim em mm
4. Selecione as opções do patim
5. Selecione as opções da guia

Nota:

Pode encontrar informações detalhadas nos desenhos abaixo e também nas páginas listadas abaixo. Pode encontrar informações mais precisas relativamente aos tipos de patins flutuante nas regras de construção.
 
A:Versão com folga na direção Z num patim
B:Montagem horizontal com folga na direção z num patim
C:Versão horizontal com carruagens de lado e folga na direção y num patim
1

Guia

2

Elementos deslizantes

3

Patim sem folga

4

Patim com folga nas direções LLZ ou LLY

Aplicação com patim flutuante

drylin® TK HKA – sistema completo, travão manual

Passo 1

Selecione o tamanho de instalação da carruagem.

technical drawing
Tamanho de instalação da carruagem:
Sistema de guias lineares drylin® T com travão manual

Dimensões e dados técnicos


Guias lineares
 
N.º art. Peso
[kg/m]
L
máx.
a
-0,2
C4 C5
mín.
C5
máx.
C6
mín.
C6
máx.
h h1 K1 para parafuso
DIN 912
b ly
[mm4]
lz
[mm4]
Wby
[mm4]
Wbz
[mm4]
TS-01-15 0,6 4.000 15 60 20 49,5 20 49,5 15,5 10 M4 22 6.440 4.290 585 488
TS-01-20 1 4.000 20 60 20 49,5 20 49,5 19 12,3 M5 31 22.570 11.520 1.456 1.067
TS-11-20   4.000 20 120 20 79,5 20 79,5 19 12,3 M5 31 12.140 6.360 780 620
TS-01-25   4.000 23 60 20 49,5 20 49,5 21,5 13,8 M6 34 34.700 19.300 2.041 1.608
TS-01-30   4.000 28 80 20 59,5 20 59,5 26 15,8 M8 40 70.040 40.780 3.502 2.832
Furação simétricia standard C5: C6
 
Patins
 
N.º art. Peso
[kg]
H
±0,35
A C A1
±0,35
A2 C1 C2 C3 H1
±0,35
H5 Rosca K2 Binário de aperto
máx.
[Nm]
K3 para parafuso
DIN 912
TW-01-15 0,11 24 47 74 16,0 38 50 30 9 4,0 16,0 M5 1,5 M4
TW-01-20 0,19 30 63 87 21,5 53 61 40 10 5,0 19,8 M6 2,5 M5
TW-01-25 0,29 36 70 96 23,5 57 68 45 11 5,0 24,8 M8 6,0 M6
TW-01-30 0,50 42 90 109 31,0 72 79 52 12 6,5 27,0 M10 15,0 M8

Dimensões do travão manual
 
N.º art. Tamanho Kz Ky Dk Rosca de aperto
TW-01-15-HKA 15 19 11,5 20 M6
TW-01-20-HKA 20 18 15 28 M8
TW-01-25-HKA 25 17 19 28 M8
TW-01-30-HKA 30 20 21,5 28 M8