drylin® T – Ajuste automático da folga

No drylin® T automático, a folga dos casquilhos é ajustada automaticamente. Um reajuste pode ocorrer de uma forma automática durante o funcionamento, em intervalos de 0,1 mm. Para o efeito, a carruagem tem de estar sem carga.
Bloqueada
Desbloqueada

Como proceder:

Nas condições de envio, encontram-se três chaves vermelhas inseridas nas respetivas aberturas. Estas são necessárias para montar a carruagem na guia. Caso estas chaves tenham sido removidas, têm de ser novamente inseridas nas aberturas até ao batente e depois giradas 90° no sentido horário, para serem fixadas. A curvatura da barra deslizante é anulada.
Se a carruagem se encontrar na guia, gire as chaves 90° no sentido anti-horário e remova-as. A folga é ajustada automaticamente.
Teste a folga da carruagem realizando movimentos de vaivém simples. Com este processo é possível realizar um ajuste preciso.
É possível desmontar a carruagem em qualquer altura. Para o efeito, deve voltar a colocar as chaves nas respetivas aberturas (ver passo 1).