drylin® T – Ajuste da folga

Os sistemas de guia linear drylin® T requerem sempre uma folga mínima entre a carruagem e a guia. Estes são fornecidos prontos a instalar, com folga pré-ajustada. Para requisitos especiais, indique se necessita de uma folga especialmente reduzida ou ampla. A folga dos casquilhos das carruagens também pode ser ajustada posteriormente, se necessário. Tal deve ser realizado sem carga adicional.
Ajuste manual da folga de drylin® T Guia lateral:
- reduzir folga, + aumentar folga
Ajuste manual da folga de drylin® T Guia vertical esquerda
Ajuste manual da folga de drylin® T Guia vertical direita

Como proceder:

Após remover a cobertura protetora, desaperte a porca de fixação. Largura entre faces:

SW 5 para TW-01-15 e TW-01-20

SW 7 para TW-01-25 e TW-01-30

Redefina a folga dos casquilhos nos 3 pontos de guiamento com uma chave Allen. Largura entre faces:

1,5 mm para TW-01-15 e TW-01-20

1,5 mm para TW-01-25 e TW-01-30

Após o ajuste, verifique a folga das carruagens. Se for adequada, aperte as porcas de fixação e fixe a cobertura protetora.
Caso a folga tenha ficado demasiado reduzida, causando o bloqueio da carruagem, não basta reajustar os parafusos Allen. Após aparafusá-los, opere adicionalmente o botão de reset no lado oposto dos parafusos para soltar novamente os elementos deslizantes. Para o efeito, utilize um pino do seguinte tamanho:

1,5 mm para TW-01-20 e TW-01-15

3,0 mm para TW-01-25

3,0 mm para TW-01-30



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h