drylin® T – Regras de projeto

Dicas de projeto

É possível compensar erros de paralelismo entre guias montadas com um elemento deslizante fixo/flutuante, até um máximo de 0,5 mm. Durante a instalação, tenha em atenção que o elementos deslizantes flutuantes apresenta a mesma folga em ambos os lados.
 
Nos desenhos adjacentes pode observar a versão do sistema de elementos deslizantes fixo/flutuante recomendada por nós.
 
As superfícies de montagem das guias e carruagens devem estar devidamente niveladas (por ex., superfície maquinada), para evitar torções no sistema. Pequenas irregularidades nas superfícies de montagem podem ser individualmente compensadas até uma determinada medida (0,5 mm) através de um ajuste maior da folga. O ajuste da folga é possível apenas num movimento sem carga.
 
Caso tenha dúvidas quanto ao design e/ou à montagem, recorra à nossa equiap técnica
 
1

Guia

2

Elementos deslizantes

3

Carruagem com elemento deslizante fixo

4

Carruagem com folga LLZ ou LLY

Opção de instalação lateral com elementos deslizantes flutuantes na direção z
Opção de instalação horizontal com folga na direção z
Opção de instalação horizontal com carruagem montada lateralmente e folga na direção y

Elemento deslizante com folga para sistema de guiamento

Em aplicações com dois sistemas de guiamento paralelos, um lado tem de ser configurado como casquilho flutuante. Está disponível uma solução adequada com casquilho fixo/flutuante para qualquer local de instalação, seja horizontal, vertical ou lateral. Este método de instalação evita a movimentos irregulares e/ou o bloqueio da guia com desvios de paralelismo entre as guias. O elemento deslizante flutuante pode ser implementado através de uma extensão controlada da folga na direção do erro de paralelismo previsto. Assim, surge um grau de liberdade adicional de um lado.
 
Durante a instalação, tenha em atenção que o elementos deslizantes flutuantes apresenta a mesma folga em ambos os lados. Pode observar a versão do sistema com elemnetos deslizantes fixo/flutuante recomendada por nós nos desenhos apresentados nas secções individuais dos sistemas. As superfícies de montagem das guias e carruagens devem estar devidamente niveladas (por ex., superfície maquinada), para evitar torções no sistema. Pequenas irregularidades nas superfícies de montagem podem, em certa medida, ser compensadas pelo elemento flutuante.
Ajuste automático de erros de paralelismo
1. Elemento deslizante flutuante; 2. Elemento deslizante fixo

Forças excêntricas

Para assegurar uma utilização eficaz das chumaceiras lineares drylin® isentas de manutenção, é necessário seguir certas recomendações: se a distância entre a força de acionamento e o elemento deslizante fixo for superior ao dobro da distância entre patins (regra 2:1), um coeficiente de atrito estático de 0,25 pode, em teoria, resultar no bloqueio da guia.
 
Este princípio aplica-se independentemente da carga ou da força de acionamento. É um produto do atrito e está sempre relacionado com o casquilho fixo. Quanto maior for a distância entre o acionamento e o elemento deslizante de guia, maior será o grau de desgaste e a força de acionamento necessária.
 
A inobservância da regra 2:1 durante a utilização de elementos deslizantes lineares pode causar movimentos irregulares ou até mesmo o bloqueio do sistema. Tais situações podem frequentemente ser resolvidas com modificações relativamente simples.
 
Caso tenha dúvidas quanto ao design e/ou à montagem, recorra à nossa equiap técnica
A regra 2:1
1. Elemento deslizante flutuante; 2. Elemento deslizante fixo