Barra deslizante | |
---|---|
Material | Perfil em alumínio extrudido |
Materiais | AlMgSi0,5 |
Revestimento | Alumínio anodizado duro, 50 µm |
Robustez superficial | 500 HV |
Carruagem deslizante | |
Corpo base | Perfil em alumínio extrudido |
Materiais | AlMgSi0,5 |
Revestimento | Alumínio anodizado, E6/EV1 |
Elementos deslizantes | Material de casquilho iglidur® J isento de manutenção |
Parafusos e molas | Aço inoxidável |
Tampa | Plástico (TW-01/TWA-01), metal (TW-02) |
Velocidade máx. | 15 m/s |
Gama de temperaturas | -40 °C a +90 °C |
Com uma baixa inércia e a exclusão de componentes rolantes, são alcançadas elevadas acelerações e, a curto prazo, velocidades extremas até 30 m/s.
Os sistemas de guia linear drylin® T funcionam a seco, sendo, por isso, resistentes à sujidade. As partículas de sujidade não aderem a lubrificantes.
Particularmente adequado para a utilização na tecnologia alimentar, médica e de salas limpas, devido à ausência de lubrificantes no ambiente.
A resistência à corrosão torna os sistemas de guia linear drylin® T adequados para aplicações subaquáticas
Limpeza a alta pressão sem problemas
Vibrações reduzidas e ruído muito baixo
A conjugação de iglidur® J e elementos deslizantes em alumínio anodizado resulta num binário de arranque particularmente baixo
O drylin® T pode ser combinado com e substituído por guias lineares de esferas standard
Tenha em atenção que se trata de uma superfície técnica. Não é possível evitar variações na cor em função da espessura do revestimento.
Tipo | C0Y | C0(-Y) | C0Z | M0X | M0Y | M0Z |
---|---|---|---|---|---|---|
[kN] | [kN] | [kN] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | |
04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h