Banco de ensaio de carregador frontal

Efeitos climatéricos tal como na vida real

O banco de ensaios de um carregador frontal faz parte do laboratório de testes com 3,800m2 da igus. O objetivo desta instalação é testar diversas combinações de casquilhos deslizantes e veios para o setor das máquinas agrícolas e de construção em condições reais. Cada ensaio analisa diversas combinações em comparação direta. Isto permite testar vários materiais iglidur, bem como casquilhos metálicos.
Desta forma, o banco de ensaios permite-nos comparar soluções existentes em clientes (como os casquilhos metálicos, casquilhos metálicos laminados com revestimento de Teflon, casquilhos de bronze, etc.) em aplicações reais com casquilhos deslizantes iglidur isentos de manutenção.
Banco de ensaio de carregador frontal
Os resultados não só são importantes para os carregadores frontais, como podem também ser aplicados a outras aplicações que envolvam cargas pesadas. Por norma, podem ser encontrados parâmetros semelhantes em todas as aplicações com acionamento por cilindro hidráulico. 
Teremos todo o gosto em testar a sua aplicação com casquilhos deslizantes. Naturalmente, consoante os parâmetros necessários, estão disponíveis outros bancos de ensaio para testar a aplicação em condições tão próximas das reais quanto possível.
Peça um teste à sua aplicação

Dados chave do banco de ensaios:

Depósito Fluxo do volumePressão de trabalhoMotor Sistema de controlo
300l66l/min.Máx. 220 bar11kWComando por CLP com ecrã tátil de 10"

Diversos modos possíveis:

CursosVibraçãoCarga máx.V máx.
Acionamento simplesSimples500kg (variável)4 ciclos/mín. com rotação total
Acionamento simples combinadoMúltiplo
Curso síncrono

 

Resultados do teste em detalhe

Casquilhos deslizantes iglidur Z em veios galvanizados

Casquilhos deslizantes em veios galvanizados

Comparação: Casquilhos metálicos, casquilhos deslizantes em iglidur Q2 e iglidur Z

Resultado do teste: Nem todos os materiais iglidur são adequados para utilizar em superfícies galvanizadas.
Ver resultado do teste
Casquilhos deslizantes iglidur Z em veio CF53h

Casquilhos deslizantes em veios cromoduro CF5

Comparação: Casquilho metálico, casquilho deslizante em iglidur Z e iglidur Q

Resultado do teste: A combinação do material dos casquilhos deslizantes iglidur Z e um veio de cromoduro CF53 apresenta a menor taxa de desgaste.
Ver resultado do teste
Casquilhos deslizantes iglidur J em veios 304 SS

Cargas elevadas em aço inoxidável?

Comparação: Casquilhos metálicos e casquilhos deslizantes em iglidur J

Test result: Mesmo com cargas elevadas, o desgaste dos casquilhos deslizantes iglidur J é muito inferior ao dos casquilhos metálicos. 
Ver resultado do teste
Casquilhos deslizantes iglidur Z em veios nitro carburados St52

Casquilhos deslizantes em veios nitro carburados St52

No teste: Casquilhos metálicos e casquilhos deslizantes iglidur Q, iglidur G e iglidur Z Resultado do

teste:
Os casquilhos em iglidur Z apresentaram o melhor resultado.
Ver resultado do teste

Resultados de testes anteriores