As séries mais antigas disponíveis de forma contínua

Descarregar

Catálogo de Séries Antigas - os produtos mais antigos continuam disponíveis numa base contínua

Calha articulada Zipper Série Antiga - Instalação rápida com fecho de correr

Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Abertura pelo exterior

Alturas interiores hi : 17 mm
larguras interiores Bi: 15 - 50 mm
raio de curvatura R: 38 - 180 mm
Passo: 30,5 mm

E2 mini - Série Antiga - Uma ou duas peças - Tamanhos pequenos a médios

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Calha sem abertura

Alturas interiores hi : 18 mm
larguras interiores Bi: 15 - 50 mm
raio de curvatura R: 28 - 180 mm
Passo: 30,5 mm

Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Com abertura pelo exterior, de um dos lados

Alturas interiores hi : 17 mm
larguras interiores Bi: 15 - 50 mm
raio de curvatura R: 38 - 180 mm
Passo: 30,5 mm

E2 média "Clássica" - Para novas construções por favor utilize a série E2/000

Calha sem abertura

Tipo tapadas

Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Travessas com abertura pelo interior

Abertura por um dos lados

Prazo de entrega a pedido Travessas com abertura pelo exterior

Abertura por um dos lados

Calha sem abertura

Abertura por um dos lados, as travessas podem ser abertas pelo interior

Abertura por um dos lados, as travessas podem ser abertas pelo exterior


E2 R "Série Antiga" - Tubos articulados de duas peças - Protecção contra limalhas - Funcionamento muito silencioso

Abertura pelo exterior

Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Tubos articulados de duas peças

Alturas interiores hi : 35 mm
larguras interiores Bi: 50 - 75 mm
raio de curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 33,3 mm

Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Tubos articulados de duas peças

Alturas interiores hi : 45 mm
larguras interiores Bi: 75 - 175 mm
raio de curvatura R: 100 - 300 mm
Passo: 36 mm

E4/light "Clássica" - Série descontinuada - Para novos designs por favor considere as séries E4/light

Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Com travessas em todos os elos, abertura de ambos os lados

Prazo de entrega a pedido Com travessas cada dois elos, abertura de ambos os lados

Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Tubo articulado com abertura de ambos os lados

Com tampa de dobradiça

Com travessas em todos os elos, abertura de ambos os lados

Com travessas cada dois elos, abertura de ambos os lados

Tubo articulado com abertura de ambos os lados, tampas giratórias


E4/0 "Clássica" - Série descontinuada - Para novos designs por favor considere a série E4.1

Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Com travessas em todos os elos, abertura de ambos os lados

Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Com travessas cada dois elos, abertura de ambos os lados

Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Tubo articulado com abertura de ambos os lados

Com tampa de dobradiça

Com travessas em todos os elos, abertura de ambos os lados

Com travessas cada dois elos, abertura de ambos os lados

Tubo articulado com abertura de ambos os lados, tampas giratórias


E-Band

Preenchimento pelo raio exterior

Altura interior hi: 25.5 mm
Largura interior Bi: 25,5 mm
Raio de curvatura R: 45 - 200 mm
Passo: 25 mm

Sistema autoglide

Versão 2 - Para as calhas articuladas série 200

Ranhuras autoglide moldadas por injeção ao longo do raio interior.

Altura interior hi: 25 mm
Altura interior Bi: 57 mm
Raios de curvatura R: 100 mm
Passo: 45 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h