easy triflex® para movimentos em 2D e 3D, podem ser preenchidas por ambos os lados

A série triflex® foi desenvolvida para encaminhar com segurança os cabos com movimentos em 3D. Neste caso, a flexibilidade de uma mangueira é combinada com a robustez de uma calha articulada com um raio fixo e definido. Com as easy triflex®, a instalação de cabos e mangueiras torna-se muito fácil. Os cabos podem ser inseridos na calha articulada, a partir da parte superior ou inferior, através das palhetas flexíveis Este desenho modular exclusivo permite movimentos muito complexos. Um exemplo: Combinação de elos com movimento num só eixo, dois e três numa só calha articulada.
"iF Design Award" para as calhas easy triflex®
Preenchimento bastante simples - simplesmente pressione para inserir os cabos
Aumento ou dimiuição da calha em qualquer ponto

Instruções de montagem

União, separação e preenchimento das easy triflex®.

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários sectores industriais e nos testes de laboratório da igus®.

Uma ou duas direcções de movimento

Uma direcção de movimento

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E332.25

Altura interior hi: 25 mm
Largura interior Bi: 25 mm
Raio de curvatura R: 48 - 200 mm
Passo: 14.5 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E332.32

Altura interior hi: 32 mm
Largura interior Bi: 32 mm
Raio de curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 25 mm
Duas direcções de movimentos

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E332.50

Altura interior hi: 50 mm
Largura interior Bi: 50 mm
Raio de curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 30 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E332.75

Altura interior hi: 75 mm
Largura interior Bi: 75 mm
Raio de curvatura R: 140 - 300 mm
Passo: 36 mm

Três direcções de movimento

Três direções de movimento

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E333.25

Altura interior hi: 25 mm
Largura interior Bi: 25 mm
Raio de curvatura R: 48 - 200 mm
Passo: 14.5 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E333.32

Altura interior hi: 32 mm
Largura interior Bi: 32 mm
Raio de curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 25 mm
 

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E333.50

Altura interior hi: 50 mm
Largura interior Bi: 50 mm
Raio de curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 30 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E333.75

Altura interior hi: 75 mm
Largura interior Bi: 75 mm
Raio de curvatura R: 140 - 300 mm
Passo: 36 mm

Este sistema modelar é especialmente indicado para:

Movimentos de três-eixos de máquinas

Para aplicações robóticas simples

Rápida instalação dos cabos com o sistema "easy"

Simplesmente preencha dos dois lados

Onde formas rectangulares são necessárias

Combinação de diferentes raios de curvatura e direcções de movimento

Aumento ou dimiuição da calha em qualquer ponto

Terminais de fixação KMA com pentes de fixação integrados

Indústrias e sectores típicos de aplicação

Máquinas ferramenta

Robótica

Equipamento de manuseamento

Sistemas de manuseamento de material

Indústria de plásticos

Maquinaria de construção

Produção de veículos

Engenharia mecânica em geral

Equipamento médico

Mobiliário de escritório

iF Design Award para o design da easy triflex®
 

 

Classificação UL94-V2
 

 

Possibilidade de movimentos de torção

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias