twisterchain - Movimentos Circulares e em Espiral

twisterchain
A gama de produtos twisterchain permite uma vasta gama de movimentos circulares e está disponível em quatro tamanhos. São modulares em termos de largura e raio, pelo que são flexíveis em aplicações onde são necessários movimentos rotativos e em espiral até 360° ou mais, com cargas elevadas e funcionamento suave. As twisterchain estão disponíveis com guias, que apresentam as seguintes vantagens: guiamento da calha articulada, redução do desgaste, suavidade no funcionamento, ângulo de rotação até 360° e estão disponíveis a partir do stock.
  • Resistentes, para elevado peso adicional, funcionamento suave, peso otimizado
  • Velocidades de rotação até 1 m/s ou mais
  • Movimentos circulares/em espiral até 360° a partir do stock (até 400° a pedido)
  • Travessas com interior suave, apropriadas para cabos e com abertura pelo raio interior e exterior
  • Testados com êxito no laboratório da igus em mais de 1 milhão de ciclos

Configurador em CAD 3D twisterchain

Criação do modelo completo da twisterchain em CAD-3D.

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários sectores industriais e nos testes de laboratório da igus®.

Instruções de instalação

Montagem da twisterchain.

Gama de produtos

Travessas amovíveis ao longo do raio interior e exterior

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série TC32

Altura interior hi: 32mm
Larguras interiores Bi: 87.5 - 150mm
Raios de curvatura R: 100 - 250mm
Passo: 56mm

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série TC42

Altura interior hi: 42mm
Larguras interiores Bi: 87.5 - 200mm
Raios de curvatura R: 100 - 250mm
Passo: 67mm

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série TC56

Altura interior hi: 56mm
Larguras interiores Bi: 125 - 200mm
Raios de curvatura R: 150 - 400mm
Passo: 91mm

Prazo de entrega a pedido Série 2208

Altura interior hi: 28mm
Larguras interiores Bi: 52.5 - 112.5mm
Raios de curvatura R: 55 - 150mm
Passo: 44mm

Informações gerais sobre as twisterchain

No caso de máquinas com movimentos rotativos, tanto para a esquerda como para a direita, o ângulo de rotação total é calculado através da soma dos dois ângulos.
AR = raio exterior da calha articuladaX1 = engenharia mecânica interiorHF = incluindo a altura das calhas articuladas folga de 50mmhi = altura interior da calha articulada
IR = raio interior da calha articuladaX2 = engenharia mecânica exteriorHH = altura da calha articuladaha = altura exterior da calha articulada
R = raio de curvatura da calha articuladaT = passoK = suplemento para o raio de curvaturaα = ângulo de rotação

Implementada na prática: twisterchain em vários robôs

Uma twisterchain revela-se muito eficaz no movimento circular do eixo rotativo de um robô múltiplo. Aqui é utilizada com um movimento rotativo de 180°. As mangueiras e os cabos são guiados com segurança, o desgaste é significativamente reduzido e a suavidade do movimento é aumentada.

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido