Sistema zípper - instalação rápida com fecho

Abertura e fecho extremamente rápidos com as calhas abertas e tapadas zipper – a calha articulada zipper é extremamente prática e dotada de uma ótima performance. A função de fecho reduz o tempo de montagem. O passo pequeno, o fecho de correr elástico e o elo robusto funcionam bem em ambientes com elevada aceleração. A série zipper é uma das séries mais populares das calhas articuladas da igus nos setores industriais mais exigentes.
 
As suas vantagens:
  • Fácil e rápida abertura e fecho
  • Passo curto para um movimento silencioso e suave
  • Acelerações elevadas: 100 m/s² 2 e mais
Aplicações e ramos industriais comuns:
Máquinas de "pick & place", máquinas de semicondutores, motores lineares, aplicações de manipulação, quaisquer equipamentos técnicos, equipamento de medição, máquinas-ferramenta (calhas tapadas zipper)

Calha porta-cabos - Abertura pelo exterior

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries 047

Altura interior hi: 9mm
Larguras interiores Bi: 10-16mm
Raios de curvatura R: 18-38mm
Passo: 13mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries 07

Altura interior hi: 10.3mm
Larguras interiores Bi: 6-64mm
Raios de curvatura R: 18-48mm
Passo: 20mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries 09

Altura interior hi: 15mm
Larguras interiores Bi: 10-50mm
Raios de curvatura R: 28-48mm
Passo: 20mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries 15

Altura interior hi: 17mm
Larguras interiores Bi: 15-100mm
Raios de curvatura R: 38-180mm
Passo: 30.5mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries 17

Altura interior hi: 32mm
Larguras interiores Bi: 15-100mm
Raios de curvatura R: 63-125mm
Passo: 30.5mm

Calhas tapadas, abertura pelo exterior

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries R07

Altura interior hi: 10.3mm
Larguras interiores Bi: 10-50mm
Raios de curvatura R: 38-48mm
Passo: 20mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries R09

Altura interior hi: 15mm
Larguras interiores Bi: 10-50mm
Raios de curvatura R: 48-100mm
Passo: 20mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries R15

Altura interior hi: 17mm
Larguras interiores Bi: 25-80mm
Raios de curvatura R: 63-180mm
Passo: 30.5mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries R17

Altura interior hi: 32mm
Larguras interiores Bi: 15-63mm
Raios de curvatura R: 63-125mm
Passo: 30.5mm

Guia de seleção de calhas articuladas

Os parâmetros específicos e uma tabela de comparação ajudam-no a encontrar rapidamente a calha articulada correta.

Instruções de instalação

Unir e separar as calhas articuladas zipper.

Exemplos de aplicação

Aplicações em diversos setores industriais e no laboratório de testes da igus.

Poderá também estar interessado em

Calha Zipper ESD

Mais calhas articuladas


Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias