Proteção contra limalhas para cabos e tubos (incluindo limalhas quentes)
Robustas e fortes
Economia de espaço com uma ótima relação entre
dimensões internas/externas
Opções de separação modular interior
Passo curto para baixo ruído, funcionamento silencioso
Possibilidade de raios muito pequenos através do passo curto
Contorno exterior suave e resistente a limalhas
Tampas amovíveis para redução do tempo de instalação
Sistema de batentes duplos para maiores comprimentos sem suporte
Terminais de fixação KMA para montagem em qualquer posição
Manuseamento de materiais
Maquinaria de construção
Máquinas-ferramenta
Máquinas de trabalhar madeira
Cursos longos em diversos setores industriais
Semicondutores
Versões ESD
Palcos, teatros e entretenimento
Veículos
Máquinas em geral, etc.
Em todas as áreas expostas a sujidade e limalhas
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h