Calhas tapadas de duas peças - E2 R100 - Proteção contra limalhas - Tampa giratória

Desde que a igus introduziu as primeiras calhas articuladas tapadas de fácil abertura (em duas partes) em meados dos anos 80, a gama de produtos foi complementada com muitas partes adicionais e melhorias. As calhas articuladas tapadas podem ser utilizadas em áreas onde existem limalhas quentes, sujidade e poeira produzidas pela transformação de madeira, siderurgia, produção de pasta de papel, indústria têxtil, na agricultura, estações de carvão e muitas outras condições ambientais desfavoráveis. Decida pela alternativa económica da série R100 para aplicações que envolvem velocidades lentas e médias.
Pedir já uma amostra grátis da calha articulada E2 R100

Altura interna 21 mm - Pequeno e de baixo preço

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries R117

Altura interior hi: 21 mm
Larguras interiores Bi: 20-100 mm
Raios de curvatura R: 63-180 mm
Passo: 30,5 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries R118

Altura interior hi: 21 mm
Larguras interiores Bi: 20 mm
Raios de curvatura R: 100 mm
Passo: 63 mm

Altura interna 40 mm - Universal

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries R157

Altura interior hi: 40 mm
Larguras interiores Bi: 40 mm
Raios de curvatura R: 200 mm
Passo: 100 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries R158

Altura interior hi: 40 mm
Larguras interiores Bi: 40 mm
Raios de curvatura R: 200 mm
Passo: 100 mm

Altura interna 50 mm - Tamanho clássico

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries R167

Altura interior hi: 50 mm
Larguras interiores Bi: 50 mm
Raios de curvatura R: 250 mm
Passo: 100 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries R168

Altura interior hi: 50 mm
Larguras interiores Bi: 50 mm
Raios de curvatura R: 250 mm
Passo: 100 mm

Ajuda para a selecção de tubos porta-cabos articuladas

Pode encontrar rapidamente o seu tubo porta-cabos adicionando os parâmetros concretos da sua aplicação e ainda com a ajuda da tabela de comparação.

Instruções de montagem

União e separação das calhas tapadas.

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários sectores industriais e nos testes de laboratório da igus®.

Protecção contra limalhas

Excelente proteção contra limalhas (incluindo quentes)

Robustas e fortes

Abertura alternada pelo interior ou exterior - Tampa giratória ou amovível, rápida instalação

Economia de espaço com uma boa proporção entre as dimensões internas/externas

Opções de separação modular interior

Sistema de batentes duplos para uma maior duração de vida e maiores comprimentos sem suporte

Terminais de fixação KMA universais para montagem em qualquer posição

Indústrias e sectores típicos de aplicação

Máquinas ferramenta

Máquinas de processamento de madeira

Engenharia mecânica em geral, etc

Zonas de exposição a limalhas e sujidade


iF Design award
iF Design Award para as séries R117/R118 e R68
Classificação ESD
Classificação ESD: versões ESD condutoras elétricas fabricadas a pedido
Classificação UL94-V2
Classificações UL94-V0 a pedido
Material igumid HT
Calhas articuladas tapadas  em igumid HT: limalhas quentes (até 850°C) não as podem queimar. Versões personalizadas disponíveis a pedido.

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h