E2 micro - Calha articulada para espaços reduzidos

As calhas articuladas E2 micro são leves, muito pequenas e compostas por uma ou duas peças, sendo, por isso, ideais para aplicações altamente dinâmicas. As calhas articuladas E2 micro são robustas e estão disponíveis em várias versões distintas. 
A nova geração de calhas articuladas E2.1 micro apresenta um robusto sistema de batentes adicionais e são adequadas para comprimentos sem suporte até 25% mais longos, assim como para pesos adicionais 100% superiores (comparadas com outras igus semelhantes). São leves, robustas e de fácil
abertura. Está incluída uma ferramenta de abertura das travessas, que permite abrir todo o comprimento da calha de uma só vez. Está disponível uma vasta gama de acessórios, tais como separadores interiores e terminais de fixação.
Pedir já uma amostra grátis
E2 micro Altura mínima - Por exemplo Série 03 : 5mm de altura interna
Garantia para calhas articuladas Garantia para calhas articuladas. Mais informações
E2.1 micro E2.1 micro com ferramenta de abertura (910.428), para abrir 1 m em 2 segundos

Gama de calhas modulares E2.1 micro

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E2.10, com abertura pelo exterior

Altura interior hi: 10 mm
Larguras interiores Bi: 6 mm
Raios de curvatura R: 50 mm
Passo: 18 mm

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E2i. 10, abertura pelo interior

Altura interior hi: 10 mm
Larguras interiores Bi: 6 mm
Raios de curvatura R: 50 mm
Passo: 18 mm

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E2C.10, sem abertura

Altura interior hi: 10 mm
Larguras interiores Bi: 6 mm
Raios de curvatura R: 50 mm
Passo: 18 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E2.15, com abertura pelo exterior

Altura interior hi: 15 mm
Larguras interiores Bi: 10 mm
Raios de curvatura R: 50 mm
Passo: 28 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E2i.15, abertura pelo interior

Altura interior hi: 15 mm
Larguras interiores Bi: 10 mm
Raios de curvatura R: 50 mm
Passo: 28 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E2C.15, sem abertura

Altura interior hi: 15 mm
Larguras interiores Bi: 10 mm
Raios de curvatura R: 50 mm
Passo: 28 mm

Série E2.17, com abertura pelo exterior

Altura interior hi: 17mm
Larguras interiores Bi: 15 - 50mm
Raios de curvatura interior R: 28 - 145mm
Passo: 30.5mm

Série E2i.17, com abertura pelo interior

Altura interior hi: 17mm
Larguras interiores Bi: 15 - 50mm
Raios de curvatura interior R: 28 - 145mm
Passo: 30.5mm

Série E2C.17, sem abertura

Altura interior hi: 17mm
Larguras interiores Bi: 50mm
Raios de curvatura interior R: 28 - 145mm
Passo: 30.5mm
Ferramenta de abertura de calhas E2.1 micro
Nas séries com este símbolo está incluída gratuitamente uma ferramenta de abertura.

Alturas interiores de 5 a 15,6 mm, calha articulada

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries 03

Altura interior hi: 5 mm
Larguras interiores Bi: 5 mm
Raios de curvatura R: 10 mm
Passo: 10 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries 04

Altura interior hi: 7 mm
Larguras interiores Bi: 7 mm
Raios de curvatura R: 30 mm
Passo: 15 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries 045

Altura interior hi: 10,3 mm
Larguras interiores Bi: 6 mm
Raios de curvatura R: 64 mm
Passo: 18 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries 05

Altura interior hi: 10 mm
Larguras interiores Bi: 6 mm
Raios de curvatura R: 64 mm
Passo: 18 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries 06

Altura interior hi: 10,5 mm
Larguras interiores Bi: 6 mm
Raios de curvatura R: 64 mm
Passo: 18 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Séries 08

Altura interior hi: 15 mm
Larguras interiores Bi: 10 mm
Raios de curvatura R: 50 mm
Passo: 25 mm

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série B07

Altura interior hi: 10,3 mm
Larguras interiores Bi: 6 mm
Raios de curvatura R: 64 mm
Passo: 18 mm

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série B09

Altura interior hi: 14,3 mm
Larguras interiores Bi: 16 mm
Raios de curvatura R: 40 mm
Passo: 28 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série 074

Altura interior hi: 11,5 mm
Larguras interiores Bi: 10 mm
Raios de curvatura R: 40 mm
Passo: 18 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série 094

Altura interior hi: 15,6 mm
Larguras interiores Bi: 10 mm
Raios de curvatura R: 40 mm
Passo: 28 mm

Ajuda para a selecção de calhas porta-cabos articuladas

Pode encontrar rapidamente a sua calha porta-cabos adicionando os parâmetros concretos da sua aplicação e ainda com a ajuda da tabela de comparação.

Instruções de montagem

Unir e separar as calhas articuladas E2 micro e as E2.1 micro.

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários sectores industriais.

Para espaço restrito

Calha de uma ou duas peças, com altura interior de 5 mm

Elevada resistência à torção

As menores alturas internas e raios de curvatura

Terminais de fixação com abraçadeiras opcionais

Passo curto para operações silenciosas

Espaço interior "amigo" dos cabos

Baixo peso

Pinos de maior largura - maior vida útil

Relação de medidas interior/exterior optimizada

B07/B09 de duas peças - Podem abrir pelo raio exterior graças à articulação da travessa

Indústrias e sectores típicos de aplicação

  • Máquinas em geral
  • Modelos (calhas articuladas micro),
  • Portas automáticas
  • Veículos
  • Máquinas de medição
  • Equipamento elétrico
  • Manipulação
  • Robôs "pick and place"

iF Design
iF Design Award para a série E2 micro 05
Salas limpas
Teste em sala limpa a pedido
Classificação ESD
Versão especial: versões ESD condutoras elétricas a pedido
Classificação UL94-V2
Classificação UL94-V0 para as séries 03 e 14 (outras a pedido)
Calhas articuladas com otimização na emissão de ruído
42 dB(A) medidos no laboratório da igus®, v = 1,0 m/s sem suporte, série 06.10.038.0

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias