Polímeros fabricados à sua medida para veículos industriais

As paragens dos veículos industriais devido a defeitos, reparações ou manutenção são incómodas e dispendiosas e impedem a utilização das máquinas. Por isso, são necessários componentes robustos e fiáveis para evitar tempos de paragem e reduzir custos desnecessários. Cargas elevadas nos pontos de apoio (até 250MPa) ou raios de curvatura muito pequenos para os cabos: Temos soluções praticamente isentas de manutenção com uma longa duração de vida para veículos industriais, como empilhadores, tratores industriais e veículos guiados de forma automática. Em muitas aplicações, os casquilhos metálicos ou as guias lineares de esferas podem ser substituídas por guias lineares e casquilhos em polímero autolubrificados! Temos todo o gosto em mostrar-lhe como pode melhorar a sua tecnologia e reduzir os custos.

Sistema de transporte autónomo

Sistema de transporte autónomo

Produtos para veículos industriais

Calhas articuladas E2/000

Calhas articuladas da série E2/000

  • Montagem rápida
  • Elevada resistência e funcionamento silencioso
  • Várias opções de fixação
Comprar já
A alternativa aos enroladores de cabos

e-spool

  • Sem tensão de tração nos cabos
  • Diferentes meios e diâmetros num só enrolador
Comprar já
Cabos chainflex®

Cabos chainflex

  • até 36 meses de garantia chainflex®
  • Confecionados ou não confecionados
  • Desenvolvidos para aplicações com movimento
Comprar agora
iglidur Q2

Casquilhos deslizantes iglidur

  • Casquilhos para aplicações exigentes com longa duração de vida
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente estável sob cargas elevadas
  • Sem necessidade de lubrificantes adicionais
  • Isentos de manutenção
Comprar já
Anéis rotativos deslizantes iglidur PRT

Anéis rotativos deslizantes PRT

  • Solução pronta a instalar e isenta de manutenção
  • Robustos e resistentes à corrosão para cargas elevadas
  • Para diferentes meios envolventes
Comprar já
Guia linear drylin N

drylin N

  • Estrutura compacta
  • Pré-carga de mola para folgas variáveis numa calha
  • Posicionamento fácil da carruagem
Comprar já

Caixa de amostras: uma visão geral dos nossos produtos para veículos industriais

Desenvolve empilhadores ou outros veículos industriais e gostaria de ter os nossos produtos?

Esta caixa de amostras dá-lhe uma visão geral da nossa gama de produtos nas áreas das calhas articuladas, cabos elétricos, casquilhos deslizantes, lineares e de esferas.

Deseja uma consulta ou uma amostra específica? Então clique aqui.
Peça gratuitamente aqui

Cabines de veículos industriais com os produtos da igus

Produtos para cabines de veículos industriais

1

Ajuste de espelhos: coeficientes de atrito e desgaste reduzidos com casquilhos deslizantes iglidur J

2

Ajuste de monitor: posicionamento flexível e fácil com as guias lineares drylin W

3

Coluna de direção: elevada resistência à sujidade com casquilhos deslizantes iglidur G

4

Ligação de válvula hidráulica: compensação dos erros de alinhamento com as articulações duplas igubal

5

Mecanismo de pedal: casquilhos com pré-carga e sem folga com iglidur JVSM

6

Ajuste de apoio de braço: funcionamento a seco fácil com as guias lineares drylin W

7

Ajuste do assento: fornecimento fiável de energia com as calhas articuladas E2 e os cabos chainflex


Testados no laboratório de testes da igus para utilizações reais

Testados relativamente a carga contínua, resistência a ambientes agressivos e funcionamento silencioso

No maior laboratório de testes para plásticos da indústria os casquilhos deslizantes iglidur,a os sistemas lineares drylin e as articulações angulares igubal são postas à prova. O objetivo é testar sistemas de montagem e examinar as propriedades tribológicas de diferentes combinações de materiais. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas de cálculo da duração de vida para previsões precisas quanto à sua duração de vida.

Mediante pedido, a igus realiza testes com clientes para verificar a utilização do produto em condições específicas.

Mais informações

Brochura para a indústria de empilhadores

Brochura de produtos em PDF

Informações importantes sobre os nossos produtos e serviços para empilhadores e veículos industriais
Descarregar agora
Ferramentas online da igus no seu tablet

Ferramentas online da igus

Configurar online o produto desejado, calcular a sua duração de vida, e reduza os custos de processo
Ir para as ferramentas online
Componentes personalizados

Soluções personalizadas

A sua peça fabricada de acordo com o seu desenho, na quantidade e no material desejados
Faça já o seu pedido


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h