drylin® SLW – Módulos lineares e módulos XY

Guias de duplo veio em alumínio, resistentes à torção, e muitas opções de carruagens caracterizam a gama de produtos drylin® W e formam um conjunto para construção bastante completo para os módulos lineares drylin® SLW. Os módulos têm baixo perfil e são resistentes. Os módulos lineares drylin® SLW não só são ideais para ajustes de formato manuais, como também podem ser equipados com um motor para realizar ajustes elétricos.

Carruagens com diversas larguras e comprimentos

Guias drylin® planas ou de baixo perfil

Está disponível uma opção resistente à corrosão em aço inoxidável


 
 
Áreas típicas de aplicação

Com várias opções relativas ao tamanho

Tecnologia de embalagem

Ajustes de altura

Impressoras 3D

Posicionamento de câmaras

SLW
Mais informações sobre os produtos

Suportes das ponteiras do veio em alumínio anodizado ou zinco fundido e cromado

Fuso montado com casquilhos deslizantes ou rolamentos de esferas

Placas de montagem em alumínio anodizado

Material do fuso: metal ou aço inoxidável

Acionamento: rosca trapezoidal com travagem automática ou rosca de passo rápido de ajuste rápido


drylin® SLW – Tecnologia de acionamento

Módulo acionado por fuso compacto

SLW – compacta

Plano e compacto

Elevada estabilidade torcional

Suporte total

Guia de alumínio anodizado duro

Módulo acionado por fuso com pré-carga

SLWE-PL com pré-carga

Plano e compacto

Elevada estabilidade torcional

Suporte total

Guia de alumínio anodizado duro

Módulo acionado por fuso montado com rolamentos de esferas

SLWE-BB montado com rolamentos de esferas

Menor força de acionamento

Folga minimizada até 1500 rpm (consoante o comprimento e a carga)

Funcionamento silencioso – menor vibração do sistema completo

Módulo acionado por fuso compacto com rosca de passo rápido

SLWS – compacto com rosca de passo rápido

Passo de 8 x 15 mm

Plano e compacto

Elevada estabilidade torcional

Guia de alumínio anodizado duro

Módulo linear SAW

SAW – módulo linear

Roscas trapezoidais ou de passo rápido

Suportes de fuso com rolamentos de esferas

Perfil de guia elevado, extremamente resistente à torção

Módulo acionado por fuso na versão em aço inoxidável

SLW-ES – versão em aço inoxidável

Versão em aço inoxidável com componentes em metal resistentes à corrosão (1.42305, 1.4408 ou 1.4571)

Selecione o seu material de casquilho

SLW-PT

SLW-PT – com fuso protegido

Guia de perfil drylin® W como mecanismo de proteção

Disponível com passos de 10x2, 10x12, 10x50

Design de baixo perfil

3 comprimentos de carruagem

SLW-T

SLWT – dois módulos lineares num único sistema

Podem ser combinados diferentes passos de fuso

Ajuste manual independente das carruagens

Guia linear drylin® W isenta de lubrificação

Ajuste da folga (opcional)


drylin® SLN – Módulos lineares acionadas

Módulo linear de baixo perfil com componentes de alumínio e plástico

Módulo linear miniatura drylin® SLN-27-03/SLN-27-04/SLN-27-05

Peças individuais em alumínio e plástico

Isentos de lubrificação

Modelo básico

Fuso montado com casquilhos deslizantes

Possibilidade de instalação posterior

Módulo linear de baixo perfil com componentes de alumínio e plástico

Módulo linear miniatura – SLN-27-14/SLN-27-15

Pequeno e compacto

Baseada nas guias de baixo perfil drylin® N isentas de lubrificação no tamanho de instalação 27

100% isenta de lubrificação

Fuso, montado em rolamentos de esferas para funcionamento dinâmico sem folga

Possibilidade de funcionamento manual ou com motor

Módulo linear de baixo perfil com componentes de alumínio e plástico

Módulo linear miniatura com motor – SLN-27-xxx

SLN-27: módulo linear com motor de passo NEMA 11, fuso montado em rolamentos de esferas através da montagem do motor, ou módulo linear montado em rolamentos de esferas com motor de passo NEMA 11

Pequeno (dimensões de instalação a partir de 22 mm), baixo peso e plano

Casquilhos deslizantes em polímero nos pontos de apoio

Módulo linear isento de lubrificação com fuso montado com rolamentos de esferas

drylin® SLT – módulo linear com fuso montado com rolamentos de esferas

Estrutura de baixo perfil graças à disposição lateral do fuso

Isento de lubrificação, resistente à corrosão, baixo peso

Passo variável

Carruagem miniatura drylin® T ajustável

É possível escolher entre disposição do fuso à esquerda ou à direita


drylin® SLW com sistema de medição digital

SLWM – com sistema de medição digital

SLWM – com sistema de medição digital

Sensor integrado na carruagem, que poupa espaço

Funcionamento sem alimentação de rede

Banda magnética integrada

Funcionamento isento de lubrificação

Diversos acessórios disponíveis


Módulos XY drylin®

Módulo XY

SLW – módulo XY

Solução de módulo XY de low-cost para ajustes manuais

Isenta de lubrificação e resistente à corrosão

Comprimentos máximos de curso para módulos lineares XY de 300 mm

Módulo XY múltipla em aço inoxidável

SLW – módulo XY em aço inoxidável

Para ajustes manuais

Plano e compacto

Estrutura completa fabricada em aço inoxidável VA e V4A

Resistente a substâncias químicas e à corrosão


Sistema de acionamento drylin® pronto a ligar para motor de passo

Módulo linear pronto a ligar para motores de passo

Sistema SAW pronto a ligar para motor de passo

Para o seu motor de passo
do tipo NEMA 23

Módulo acionado por fuso montado com rolamentos de esferas

Passos de 2 mm, 3 mm, 12 mm ou 50 mm por rotação

Design compacto, leve e estável.

Acessório SHT para ligação de motor

Ligue o seu acionamento aos módulos lineares drylin® isentos de manutenção de forma rápida e fácil. Um espaçador, uma flange de motor e um acoplamento formam o sistema modular para a instalação fácil do seu NEMA 23.

Acessórios drylin®

V-drive para módulos lineares

Acessórios drylin® para módulos lineares

Manípulos, V-drives, travões de fuso, indicadores de posição e muito mais
Visão geral dos produtos drylin® E

drylin® E – Visão geral dos produtos

O desenvolvimento consistente do sistema modular e a ideia sistemática dos sistemas de guias lineares drylin® isentos de lubrificação

Pesquisa de produtos drylin®

Pesquisa de produtos drylin® - Tecnologia de accionamento

drylin® SLW

drylin® SLW - vantagens da mesa linear



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h