e-rib | O reforço para sistemas de tubos corrugados

Esta solução já foi apresentada em 2015. O e-rib é encaixado nos tubos corrugados. Os tamanhos das mangueiras são independentes do uso do e-rib. Este estabiliza o tubo corrugado, para que apenas se possa mover numa direção. Elementos de guiamento nos lados proporcionam ao tubo corrugado um certo comprimento sem suporte.


Resumo das vantagens:

  • Pouco espaço de instalação necessário
  • Pode ser alterada com facilidade
  • Independente do fabricante do tubo
  • A estabilidade evita movimentos laterais não intencionais
  • Não altera negativamente a impermeabilidade do tubo corrugado
  • Três tamanhos para as larguras nominais de tubo DN23, DN29 e DN36
e-rib_4

Gama de e-ribs:

Gama de e-ribs:


´
Referência NW Altura exterior Largura interior Largura exterior Comprimento Preço unitário
Mangueira ha Bi Ba mm
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias EL.00.23.0 23 30 28 41 147 3,73 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias EL.01.29.0 29 35 27 44,5 100 2,62 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias EL.00.36.0 36 43 42 56 147 4,49 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias EL.00.48.0 48 54 54 68 147 5,98 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Áreas de aplicação

Aplicação_e-rib_1
  • Movimentos rápidos e curtos
  • Sem suporte
  • Suporte vertical
  • Aplicação vertical
Aplicação_e-rib_2
Estabiliza o tubo corrugado e protege-o de vincos.

e-rib no laboratório de testes da igus

Vídeo de instalação do e-rib

Montagem

Fazer download das instruções de montagem

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h