Melhorar a tecnologia e reduzir os custos
motion plastics para
equipamentos desportivos
Atualmente, apenas na Alemanha, mais de dez milhões de membros treinam em ginásios e a tendência é este número aumentar. Foco principal: movimentos suaves e ergonómicos. Para ajustar a posição do assento, os pesos e a inclinação dos dispositivos, recomendamos os casquilhos e os sistemas lineares da igus. O seu manuseamento é cómodo e funcionam de forma praticamente silenciosa. Não menos importante: os produtos da igus funcionam sem qualquer lubrificação externa Afinal, nenhum utilizador de um ginásio quer sujar as mãos ou sujar a sua roupa com óleo. Em todo o caso, no uso profissional, as máquinas de exercício têm de suportar diariamente um funcionamento contínuo, quer sejam ajustadas manualmente ou eletronicamente com o premir de um botão.

Vantagens das soluções da igus:

  • Económicos
  • Reduzem o espaço de instalação e o peso
  • Isentos de manutenção para uma utilização permanente
  • Envio rápido
  • Montagem simples
  • Sistema completo ou componentes individuais a partir de 1 unidade
  • Cálculo da duração de vida
  • Vibrações e ruído reduzidos

Banner das novidades '22
Alojamentos lineares para construções estreitas
dryspin com pré-carga
Porcas com pré-carga e folga axial mínima
Guia telescópica para temperaturas elevadas

Quer saber mais sobre as novidades de 2022? Pode encontrar uma visão geral de todas as novidades aqui.

Linha laranja

Motion plastics selecionados para equipamentos desportivos

Tecnologia linear drylin

Tecnologia linear drylin

Casquilhos deslizantes iglidur

Casquilhos deslizantes iglidur
  • Funcionamento a seco isento de manutenção
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Absorção de vibrações

Chumaceiras esféricas igubal

Chumaceiras esféricas igubal
  • Compensação de desalinhamentos
  • Sem corrosão e de fácil limpeza
  • Elevada capacidade de carga

Amostras grátis

Veja como pode melhorar a tecnologia e reduzir os custos nos equipamentos de desporto. Encomende já uma caixa de amostras gratuita de casquilhos deslizantes e sistemas lineares ou submeta uma consulta para uma peça na forma, quantidade e material desejados.

Exemplos de aplicação das gamas de produto drylin e iglidur

Exemplo de máquina de ginásio "leg extender"

As máquinas de musculação mais populares incluem a flexão e extensão de perna e exercícios "butterfly" ou de bíceps. A guia linear drylin W permite um ajuste simples e praticamente silencioso da altura da almofada para as pernas. As guias lineares duplas podem ser montadas rapidamente e, graças ao funcionamento isento de lubrificação, não é necessária qualquer manutenção. Para todos os pontos de apoio no multi ginásio, os casquilhos deslizantes iglidur G e M250 são adequados. São recomendados para todas as articulações na sequência de movimentos. Onde quer que sejam instalados, eles são resistentes à corrosão, nunca rangem e duram uma vida.
"Leg extender" "Leg extender"
Exercício de bíceps em máquina polivamente Exercício de bíceps em máquina polivamente
Estação de treino de exercícios "butterfly" e do grande dorsal Exercício "butterfly" em máquina polivalente

Exemplo de máquina de remo

Se deseja exercitar o seu sistema cardiovascular, a máquina de remo é perfeita para si. Tanto articulações rotativas como oscilantes podem ser perfeitamente ajustadas com os casquilhos iglidur – de forma silenciosa e sem manutenção. Os sistemas de guia linear drylin® W que são instalados em máquinas de remo, são totalmente isentos de lubrificação e, por isso, podem ser usados sem proteções. O seu perfil de veio duplo em alumínio proporciona uma elevada resistência à torção com pouco peso. Os casquilhos lineares asseguram um deslizamento do assento silencioso e com baixo atrito.
Máquina de remo Punho do remo
Máquina de remo Guia do assento
Máquina de remo Braços de apoio

Exemplo de máquina para exercício em casa e ergómetro

A posição sentada ideal desempenha também um papel essencial nas máquinas de treino cardiovascular, como por exemplo aparelhos de uso doméstico ou ergómetros – apenas assim consegue evitar, por exemplo, lesões nas articulações dos joelhos. Manualmente ou através de um cartão inteligente, o ajuste das distâncias do assento e da altura das pegas e displays é realizado em segundos e adaptado às suas necessidades específicas. Com as suas guias lineares e carruagens completas ou casquilhos lineares simples, a a gama linear drylin® W oferece o o sistema ideal para qualquer construção e design. Especialmente para ajustes elétricos, as calhas articuladas e os cabos da igus® garantem um funcionamento sem falhas em qualquer espaço de instalação, mesmo com os raios de curvatura mais reduzidos.
Máquina de remo Ajuste do assento da máquina de remo
Ergómetro Ajuste do assento do ergómetro
Bicicleta elíptica Ajustes da bicicleta elíptica

Exemplo de equipamento de cardio

Com casquilhos e sistemas lineares da igus, os modelos profissionais apresentam os requisitos mecânicos necessários para suportar estas cargas a longo prazo. Os componentes robustos das máquinas proporcionam segurança e fiabilidade durante muitos anos, sem falhas. Afinal, nada aborrece mais os operadores e membros de um ginásio do que máquinas avariadas na área de treino. Quer se trate de guias lineares ou casquilhos deslizantes - a igus fornece todos os componentes da tecnologia de acionamento tradicional em versões isentas de lubrificação. Eles baseiam-se em polímeros técnicos que não requerem lubrificação. Este tipo de movimento, que é mais simples em comparação com as esferas recirculantes de aço, reduz o ruído e o peso, reduzindo em simultâneo os custos em 40%.
Casquilhos deslizantes no ajuste do assento e pedal Ajuste do assento e pedal
Casquilhos deslizantes na bicicleta elíptica Alavanca
Casquilhos deslizantes no stepper Step

Casos de sucesso


Mais informações

Brochura de produtos fitness

Todas as informações importantes sobre os nossos produtos e serviços
Descarregar agora

Ferramentas online da igus

Configurar online o produto desejado, calcular a duração de vida, reduzir os custos de processo
Ir para as ferramentas online