igubal® mancais esféricos

Livre de lubrificantes e manutenção, feito de polímeros de alto desempenho

As bases de mancal igubal® são elementos de mancal com auto alinhamento completamente feitos de plástico. As bases de mancal de divisão e de auto alinhamento são fáceis de montar, se adaptam a todas as variações angulares, e em muitos casos já foram capazes de substituir alojamentos especiais. O utilizador de igubal® tem ao seu dispor todas as vantagens da utilização de polímeros de elevada qualidade. Tem óptimas qualidades de comportamento à vibração e são tecnicamente aplicáveis em operações a seco. são insensíveis à sujidade, podem trabalhar em meios líquidos e mesmo em presença de químicos, para além de serem isentos de corrosão. O peso das peças igubal® é até 80% menor do que o das peças feitas de aço comparáveis da concorrência. Economias adicionais são obtidas para os custos incorridos durante as fases de aquisição e manutenção. Os produtos igubal® são extremamente competitivos por causa dos custos reduzidos de manutenção e reparos, e devido à montagem e desmontagem mais rápida do design separável. Além disso, o espaço de instalação pode ser reduzido devido às menores dimensões. O mancal esférico autoajustável igubal® consiste em alojamentos de plástico reforçado com fibra para uma alta estabilidade e superfícies esféricas de polímeros de alto desempenho otimizados para tribo para menor desgaste e longa vida útil. O tipo série igubal® dá aos desenvolvedores acesso a um sistema completo de elementos de rolamentos de autoajuste: rótulas, manilhas, base de mancal, mancais flangeados, mancais esféricos e bases de mancal.

1... Peso do artigo

cargas móveis mais baixas

Detalhes do princípio de funcionamento

Peso mais baixo Porque todos os mancais esféricos igubal® são feitos de polímeros, o peso do artigo é até 80% menor do que para um rolamento metálico comparável. Deste modo, por exemplo, menos massa precisa ser movida, resultando em menor consumo de energia.

Testado pela igus®

Exemplos de aplicação

Sistema de carga para helicópteros

Um novo sistema de carga externa para helicópteros precisava ser de baixo peso e alta confiabilidade, com resistência simultânea às intempéries e livre de manutenção. Com isso operações de resgate, como a evacuação de inundações, são possíveis.

2... Utilização externa

Resistente à corrosão

Detalhes do princípio de funcionamento

A resistência à corrosão dos elementos do rolamento igubal® torna-os particularmente adequados para a utilização no exterior. O elemento do rolamento igubal® também pode ser utilizado sem problemas em ambientes agressivos. Mesmo sob extremas acumulações de sujidade e lixos, os produtos igubal® trabalham sem problemas sem necessidade de vedantes. O mesmo se aplica a sujidades finas ou areias.

Testado pela igus®

Exemplos de aplicação

Módulo solar

As rótulas permanecem livres de manutenção mesmo quando o ambiente é estressado por poeira fina ou poluentes abrasivos. Não há perigo de desgaste ou travamento, e os lubrificantes sólidos integrados fornecem um baixo atrito com extrema resistência à abrasão.

3... Vibração-amortecimento

reduz vibrações

Detalhes do princípio de funcionamento

A utilização de plásticos especiais como o material do alojamento e também para a superfície esférica faz dos rolamentos esféricos igubal® um componente ideal quando é necessário um maior amortecimento da vibração. O prolongamento da vida útil pode frequentemente ser alcançado usando rolamentos esféricos igubal®, particularmente em aplicações com oscilações e vibrações de alta frequência.

Exemplos de aplicação

Teste de resistência contra aço

Teste de resistência de um ano com 97 milhões de ciclos a 15.000 ciclos por hora Tempo operacional de aproximadamente 6.500 horas. Diâmetro interno após o teste: 6,0 leve - 6,1 carga de engate entre 50-90 N Aço falhou após cerca de 50 milhões de ciclos

4... Diâmetro do eixo

16mm …. 50mm

Detalhes do princípio de funcionamento

Os mancais esféricos igubal® estão disponíveis para diâmetros de eixo de 2mm a 50mm como componentes padrão do estoque.

Testado pela igus®

Exemplos de aplicação

Tampas de piscina

Nestas tampas de piscina (instalações acima do solo) rolamentos esféricos foram usados no passado. Dependendo do tamanho da tampa da piscina, mancais flangeados igus® igubal® da série EFSM são agora usados.

5... Livre de lubrificantes e manutenção

Nenhuma manutenção é necessária

Detalhes do princípio de funcionamento

Ao evitar os lubrificantes e óleos, não existe qualquer risco de resinagem, ou de formação de uma mistura pastosa. O lubrificante incorporado aos materiais de mancais lisos tribologicamente otimizados também garante uma lubrificação uniforme por toda a vida útil.

Testado pela igus®

Exemplos de aplicação

Unidade de embalagem para perfis

Na fábrica de embalagens para perfis, cerca de 50 rolamentos de polímero otimizado tribo provam sua força nas mais variadas posições. São rolamentos de flange e bases de mancais para movimentos giratórios e pivotantes, bem como várias rótulas que absorvem a tração e a pressão. Cerca de 50 mancais esféricos do tipo série "igubal®" são montadas em cada unidade de embalagem.

6... Design com fenda

Montagem e desmontagem fáceis

Detalhes do princípio de funcionamento

As bases de mancal igubal® estão disponíveis a partir do tamanho de instalação 16 mm a 50mm em um design totalmente separável. A separação da superfície esférica e do invólucro facilita a montagem e desmontagem.

Exemplos de aplicação

Usina solar

A rótula "igubal®" como elementos de ligação para as barras de acoplamento que ligam o módulo solar com a estrutura de montagem.

7... Design compacto

Exige pouco espaço

Detalhes do princípio de funcionamento

Usando um mancal linear de superfície esférica simples de plástico num alojamento ajustado para esse fim, todas as bases de mancal igubal® têm um design muito compacto. Isto facilita o uso de rolamentos totalmente capazes, mesmo em espaços mínimos de instalação, bem como a montagem e desmontagem em situações confinadas.

Exemplos de aplicação

Pequeno aeroplano elétrico

Para alcançar as melhores condições de voo, todos os componentes devem ser leves e ao mesmo tempo tão duráveis quanto possível. Assim, os desenvolvedores em muitos casos decidiram usar produtos igus®, tais como rolamentos esféricos igubal® e esteiras porta cabos igus® para fornecer energia elétrica ao motor.

8... Dados eletrotécnicos

Uso em ambientes agressivos

Detalhes do princípio de funcionamento

Tanto a calota em iglidur® W300 como o alojamento em igumid G são resistentes a alcalinos fracos, ácidos fracos assim como a combustíveis e a todos os tipos de lubrificantes. Uma seleção de vários materiais está disponível para necessidades mais exigentes, como resistência a produtos químicos.

Exemplos de aplicação

Robô de inspeção

Porque todo o peso do robô deveria ser limitado a 2 kg, os plásticos foram a principal escolha para esta aplicação, incluindo a Esteira porta cabos e uma série de mancais esféricos igus®.

9... Design

Alta capacidade de carga

Detalhes do princípio de funcionamento

A capacidade de carga dos produtos igubal® a temperaturas ambientes é extremamente elevada. Os produtos igubal® aguentam com cargas elevadas e ao mesmo tempo pesam apenas um quinto das soluções convencionais em metal. Devido à sua construção, permitem-lhe obter melhores resultados à vibração do que os mesmos produtos em metal.

Testado pela igus®

Exemplos de aplicação

Assentos 4D

Os rolamentos pedestal igubal® sem necessidade de manutenção são usados em assentos de teatro; eles são silenciosos e operam de forma confiável, mesmo em altas cargas. Em um simulador de corridas, movimentos complexos podem ser simulados. Aqui rolamentos de teflon foram substituídos por rolamentos de plástico para aumentar significativamente a vida útil e reduzir o ruído intrínseco.

10... calculado on-line

Vida útil / cálculo de desgaste

Detalhes do princípio de funcionamento

O sistema especialista igubal® permite que os usuários verifiquem a adequação dos elementos de rolamento igubal® para a sua aplicação especial. Além de usar vários elementos de rolamento igubal®, os usuários também podem selecionar dentre tipos de carga (radial/axial e/ou estática, cíclica e dinâmica).

Testado pela igus®

Especialistas igubal

Inserindo os parâmetros da aplicação você terá o cálculo de vida útil para os mancais autocompensadores igubal®.

Exemplos de aplicação

procurar chumaceiras ou rótulas igubal®

O localizador de produtos igubal® mostra a solução de mancal esférico correto para sua aplicação com apenas alguns cliques. Para fazer, entre com os detalhes sobre o produto que você precisa e outros fatos relevantes para você. Como resultado você terá as melhores soluções para sua aplicação.

11... tipos de movimentação

rotação, linear e oscilante

Detalhes do princípio de funcionamento

Uma vez que os elementos dos mancais são configurados como rolamentos lisos, é possível utilizar o igubal® para movimentos oscilantes e de rotação, bem como para movimentos lineares na direção axial.

Testado pela igus®

Exemplos de aplicação

Instalações de reciclagem

Esta máquina é usada para a melhoria da reciclagem do lixo doméstico. Ela abre sacos de lixo e pré-classifica o conteúdo. Cada máquina contém 69 rolamentos de flange igubal®, que foram escolhidos devido à sua resistência à corrosão, nenhuma necessidade de lubrificante e design que economiza espaço.

12… Design esférico

Autocompensador

Detalhes do princípio de funcionamento

Devido ao seu design esférico, os rolamentos esféricos igubal® são idealmente equipados para compensar desalinhamentos do eixo, inclinações e curvas. Além disso, as ocorrências potenciais de cargas na extremidade são quase totalmente evitadas por causa do recurso de autoajuste. A superfície esférica acomoda facilmente a utilização com movimentos oscilantes.

Testado pela igus®

Exemplos de aplicação

Cabeçote de aplicação

"Nós fomos capazes de executar o cabeçote de aplicação no quadro pré-definido pelos dados e especificações (requisitos, custos) apenas pela aplicação dos rolamentos de plástico e rolamentos esféricos marcados no desenho. ”
 
Tilo Lechner / Ludger Pauls, KHS Kisters, Kleve

Pedido de amostra