Garra

drylin® Q – Eixos com garra

Nova geração de eixos com garra

Perfil quadrado oco, dentado, com revestimento duro e protegido contra corrosão

Movimentar cargas de 500 g a velocidades de 0,7 m/s

Casquilho em iglidur® J

Acionamento: motor de passo NEMA 11 com roda dentada

Leves

Pequenos

Rápidos

Isentos de lubrificação


Áreas típicas de aplicação:Pipetagem, pickers, garras, manipulação

Número de encomenda F
[N]
v
[m/s]
Curso máx. A H1 E1 E2 B tg tk kt B Q D2    
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias GRQ-10-A-56-120-11-L-01-000 5 0,7 200 56 42 40 26 46 4,5 8 4,5 7,5 22 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Módulo linear drylin®

O novo módulo linear drylin® isento de lubrificação: sem suporte e telescópico

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias