drylin® SLN – Módulo linear de baixo perfil com motor

Módulo linear com motor

Design compacto

Funcionamento isento de lubrificação com base em guia miniatura drylin® N

Módulo linear miniatura com motor testado e pronto a instalar

Rolamento de esferas para funcionamento dinâmico otimizado e com folga reduzida

Disponível com três passos de fuso: rosca M5 (5x0,8 mm), rosca de passo rápido 5x5 e 6x12,7

SLN-27-14 Carruagem com definição manual da folga e da altura, fuso montado em rolamentos de esferas
 
SLN-27-15 Carruagem com curvatura axial e definição manual da folga e da altura, fuso montado em rolamentos de esferas
 
Motor integrado Motor de passo NEMA 11 com fio entrançado Binário de retenção Mo de 0,13 Nm, dimensão de ligação de 28x28 mm
 
Opcionalmente disponíveis: Direta e livremente no perfil sensores de proximidade posicionáveis
Art. n.º IK-0052, conjunto de sensores de proximidade com suporte para SLN, indutivos, PNP, contacto de abertura/NC
Art. n.º IK-0053, conjunto de sensores de fim de curso com suporte para SLN, indutivos, PNP, contacto de fecho/NO
 
 
Todas as variantes estão disponíveis prontas a ligar nos comprimentos de curso de 100/150/200/250 mm. Outras comprimentos de curso disponíveis, a pedido.
 
Vantagens adicionais para todos os designs: Em todos os designs, é possível ligar diretamente sensores de fim de curso e posicioná-los livremente no perfil
 
Áreas típicas de aplicação: Máquinas automáticas, equipamento médico de laboratório, equipamento de teste

Gama de produtos:

Dados técnicos

Número de encomenda Comprimento do curso Peso adicional
(por 100 mm)
Capacidade de
carga estát. máx.
Velocidade
máx.
Binário de
acionamento máx.
   
    [g] [g] axial [N] radial [N] [rpm] [Nm]    
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100 60 40 10 40 300 0,1 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150 60 40 10 40 300 0,1 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100 60 40 10 40 300 0,1 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150 60 40 10 40 300 0,1 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250 60 40 10 40 300 0,1 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Dimensões [mm]

Número de encomenda A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d2 l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2                
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Módulo linear com motor
Dimensões [mm]

Número de encomenda ltm HM AI li l Lm    
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variável Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h