Calhas articuladas para movimentos lineares

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Sistema
Dimensão
Princípio de abertura/Sistema
Peso adicional e comprimento sem suporte
Velocidade e aceleração
Parâmetros

Quantidade de produtos: 240

Série E4Q.58 - pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas em todos os elos

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Largura interior Bi: 100 - 362 mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 500 mm
  • Passo: 91 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 14,37 EUR/Elo
176 referências, das quais:
176 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Gama H4Q.58 – pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas a cada 2 elos

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Largura interior Bi: 100-362 mm
  • Raio de curvatura R: 150-500 mm
  • Passo: 91 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 13,01 EUR/Elo
176 referências, das quais:
176 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Gama H4Q.82 – pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas a cada 2 elos

  • Altura interior hi: 82 mm
  • Largura interior Bi: 100 - 362 mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 1.000 mm
  • Passo: 111 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 24,40 EUR/Elo
187 referências, das quais:
187 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Série TE14.50, snapchain, laçadas com abertura pelo raio exterior

  • Comprimento da laçada: 50 mm
  • Raio de curvatura R: 28 mm
  • Passo: 30,5 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo
Sob consulta
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Série TE26.120, snapchain, laçadas com abertura pelo raio exterior

  • Comprimento da laçada: 120 mm
  • Raio de curvatura R: 63 mm
  • Passo: 56 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo
Sob consulta
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Série TZ14.50, snapchain, laçadas com abertura pelo raio interior

  • Comprimento da laçada: 50 mm
  • Raio de curvatura R: 28 mm
  • Passo: 30,5 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio interno
Sob consulta
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Série TZ26.120, snapchain, laçadas com abertura pelo raio interior

  • Comprimento da laçada: 120 mm
  • Raio de curvatura R: 63 mm
  • Passo: 56 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio interno
Sob consulta
6 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Série E4Q.82 - pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas em todos os elos

  • Altura interior hi: 82 mm
  • Largura interior Bi: 100 - 362 mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 1,000 mm
  • Passo: 111 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 25,60 EUR/Elo
187 referências, das quais:
178 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

easy chain® série E03, calhas articuladas, para preenchimento pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 5 mm
  • Largura interior Bi: 5-10 mm
  • Raios de curvatura R: 10-28 mm
  • Passo: 10 mm
  • Design: Premir os cabos simplesmente ao longo do raio externo
A partir de 0,22 EUR/Elo
15 referências, das quais:
15 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

easy chain® série E04, calhas articuladas, para preenchimento pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 7 mm
  • Largura interior Bi: 7 mm
  • Raios de curvatura R: 15 mm
  • Passo: 16,7 mm
  • Design: Premir os cabos simplesmente ao longo do raio externo
A partir de 0,44 EUR/Elo
5 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

easy chain® série E045, calhas articuladas, para preenchimento pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 9,4 mm
  • Largura interior Bi: 10 - 16 mm
  • Raios de curvatura R: 18 - 38 mm
  • Passo: 13 mm
  • Design: Premir os cabos simplesmente ao longo do raio externo
A partir de 0,37 EUR/Elo
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

easy chain® série E06, calhas articuladas, para preenchimento pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 10,7 mm
  • Largura interior Bi: 10 - 20 mm
  • Raios de curvatura R: 18 - 38 mm
  • Passo: 20 mm
  • Design: Premir os cabos simplesmente ao longo do raio externo
A partir de 0,55 EUR/Elo
9 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

easy chain® série E065, calhas articuladas, para preenchimento pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 11,3 mm
  • Largura interior Bi: 16 mm
  • Raios de curvatura R: 18 - 38 mm
  • Passo: 15 mm
  • Design: Premir os cabos simplesmente ao longo do raio externo
A partir de 0,52 EUR/Elo
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

easy chain® série E08, calhas articuladas, para preenchimento pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 14,6 mm
  • Largura interior Bi: 10 - 50 mm
  • Raios de curvatura R: 28 - 48 mm
  • Passo: 20 mm
  • Design: Premir os cabos simplesmente ao longo do raio externo
A partir de 0,62 EUR/Elo
18 referências, das quais:
18 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

easy chain® série E14, calhas articuladas, para preenchimento pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 19 mm
  • Largura interior Bi: 15 - 50 mm
  • Raios de curvatura R: 28 - 125 mm
  • Passo: 30,5 mm
  • Design: Premir os cabos simplesmente ao longo do raio externo
A partir de 0,86 EUR/Elo
24 referências, das quais:
24 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto