Semi-acabados resistentes ao desgaste

Os varões em polímero autolubrificado da gama iglidur® podem ser encomendados com comprimentos de 100 mm a 1000 mm e com diâmetros de 10 mm a 100 mm. Disponibilizamos diferentes materiais para diferentes aplicações. Aqui pode encontrar o material mais adequado sob a forma de varão em polímero - para velocidades baixas, médias ou altas, para temperaturas até 250 °C ou para cargas estáticas ou cargas nos extremos; por outras palavras, para quase todas as aplicações.
Tal como todos os produtos da igus®, os varões semi-acabados são para utilização sem necessidade de lubrificação e, por conseguinte, isentos de manutenção, sendo muito fáceis de maquinar.

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Tamanho
Requisitos
Material

Quantidade de produtos: 29

Varão semi-acabado em iglidur® A350

  • Para utilização a temperaturas até +180 °C
  • Em conformidade com os requisitos da FDA
  • Para cargas médias a elevadas
  • Tão bom para aplicações rotativas quanto oscilantes
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  •  Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
     
A partir de 41,66 EUR/m
14 referências, das quais:
13 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 2 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Varão semi-acabado em iglidur® J

  • Baixo desgaste em diferentes materiais do veio
  • Baixos coeficientes de atrito durante o funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Boa resistência a químicos
  • Melhor desempenho com materiais de veios macios
  • Baixa absorção de humidade
A partir de 16,81 EUR/m
16 referências, das quais:
16 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Varão semi-acabado em iglidur® X

  • Temperaturas de funcionamento contínuo entre -100 e +250 °C
  • Extrema resistência química
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Elevada força de compressão
A partir de 56,29 EUR/m
15 referências, das quais:
14 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 2 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Varão semi-acabado em iglidur® A180

  • Em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Boa resistência química
  • Para ambientes húmidos
  • Elevada resistência ao desgaste
A partir de 13,62 EUR/m
12 referências, das quais:
12 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Varão semi-acabado em iglidur® J3

  • Especialista em cargas pivotantes e variáveis
  • Boa resistência química
  • Baixa absorção de humidade
  • Isento de PTFE
A partir de 23,03 EUR/m
9 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Varão semi-acabado em iglidur® J350

  • Excelente coeficiente de atrito com aço
  • Temperatura de funcionamento contínua até +180 °C
  • Para cargas médias a elevadas
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Especialmente adequado para movimentos de rotação
A partir de 46,46 EUR/m
14 referências, das quais:
13 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Varão semi-acabado em iglidur® HSD350

  • Para máquinas de esterilização
  • Para utilização contínua até +180 °C
  • Elevada resistência química
  • Isento de corrosão
  • Para ambientes húmidos
  • Isento de lubrificação e de manutenção
A partir de 224,59 EUR/m
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 2 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® E, round bar

  • Low coefficients of friction
  • Wear-resistant material for continuous operation
  • Vibration-dampening
  • Lasts up to three times longer in rotating and linear applications than iglidur J
A partir de 395,68 EUR/m
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Varão semi-acabado em iglidur® T220

  • Isento de substâncias indesejadas ou interditas pela indústria tabaqueira
  • O material está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA)
A partir de 147,16 EUR/m
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Varão semi-acabado em iglidur® P210

  • Baixa absorção de humidade
  • Bons coeficientes de atrito e desgaste em praticamente todos os veios
  • Boa relação preço/desempenho
A partir de 78,15 EUR/m
10 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 2 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Varão semi-acabado em iglidur® J4

  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Material de baixo custo para produção em massa
  • baixos coeficientes de atrito
  • Boa resistência química
  • Baixa absorção de humidade
A partir de 19,86 EUR/m
14 referências, das quais:
14 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Varão semi-acabado em iglidur® C500

  • Elevada resistência química e à temperatura
  • Resistente ao vapor de água
  • Bons coeficientes de atrito e resistência ao desgaste
A partir de 78,01 EUR/m
9 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Novidade

Varão semi-acabado em iglidur® A250

  • Resistentes ao desgaste
  • Em conformidade com a FDA e o regulamento (UE) n.º 10/2011
  • Baixa força de acionamento necessário quando utilizado com rolamentos
  • Deflexão da correia isenta de lubrificação
A partir de 27,48 EUR/m
4 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® AX500, round bar

  • Wear-resistant, high-temperature material
  • Electrically conductive

Varão semi-acabado em iglidur® R

  • Preço bastante reduzido
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixos coeficientes de atrito durante o funcionamento a seco
  • Baixa absorção de humidade
A partir de 88,24 EUR/m
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)