Placas para maquinar

A característica mais convincente das placas para maquinar em iglidur® é a elevada resistência ao desgaste. Para cumprir diferentes requisitos de utilização e do ambiente, as placas estão disponíveis em cinco materiais standard da gama iglidur®, cada um deles com diferentes propriedades. Podem ser utilizadas das mais variadas formas e são especialmente resistentes ao desgaste, estão disponíveis em preto ou noutras cores, como o azul em conformidade com a FDA. O varão pode ser utilizado sem lubrificação, satisfazendo, assim, os requisitos de higiene mais exigentes conforme o ambiente. As placas de polímero iglidur® são utilizadas em equipamentos médicos, nas indústrias alimentares e de embalagem, entre outras.
As placas em polímero podem ser cortadas à medida, com espessuras que variam entre os 2 mm e os 40 mm, produzidas em 5 plásticos diferentes e disponíveis até 7 tamanhos standard.

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Dimensão
Requisitos
Material

Quantidade de produtos: 5

Placas em iglidur® J

  • Baixo desgaste em veios em diferentes materiais
  • Baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Boa resistência química
  • Para o melhor desempenho com veios macios
  • Baixa absorção de humidade
A partir de 42,46 EUR/un.
28 referências, das quais:
23 Referências com saída a partir de 1 dia útil
5 Referências com saída a partir de 12 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Placas em iglidur® A350

  • Para utilização a temperaturas até +180 °C
  • Em conformidade com os requisitos da FDA
  • Para cargas médias a elevadas
  • Tão bom para aplicações rotativas quanto oscilantes
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  •  Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
     
A partir de 403,46 EUR/un.
12 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 12 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Placas em iglidur® A160

  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE, Em conformidade com a FDA
  • Elevada resistência química
  • Isento de lubrificação e de manutenção
A partir de 61,65 EUR/un.
15 referências, das quais:
12 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 12 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Placas em iglidur® A180

  • Em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Boa resistência química
  • Para ambientes húmidos
  • Elevada resistência ao desgaste
A partir de 124,92 EUR/un.
7 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Placas iglidur® JB

  • Resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de humidade
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
A partir de 140,76 EUR/un.
6 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 12 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h