Tubos semi-acabados

Tal como os veios redondos, os tubos feitos a partir do varão iglidur® podem ser encomendados com comprimentos de 100 mm a 1000 mm e com diâmetros exteriores de 110, 125 e 150 mm. Devido ao baixo coeficiente de atrito durante o funcionamento a seco e à excelente resistência às substâncias químicas, os veios ocos de polímero são usados em diversas aplicações e fáceis de maquinar. Uma vez que estão isentos de lubrificação, os tubos de polímero são especialmente adequados quando são exigidos elevados padrões de higiene, tal como acontece na utilização de equipamentos médicos ou na indústria alimentar e de embalagem. Além disso, o desgaste reduzido do tubo garante uma diminuição significativa dos tempos de manutenção e dos custos incorridos por paragem dos sistemas. A ausência de lubrificação simplifica o processo de limpeza e reduz o tempo necessário para esta tarefa.

Quantidade de produtos: 1

Varão ôco semi-acabado em iglidur® J

  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Boa resistência a substâncias químicas
  • Melhor desempenho com materiais de eixos macios
  • Baixa absorção de humidade
A partir de 759,22 EUR/m
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h