Inicie aqui a consulta! Fusos na indústria médica
Soluções mais higiénicas devido à isenção de lubrificação
► Melhorar a tecnologia e reduzir os custos
►25% menos desgaste
► 50,9% mais económicas em comparação com as porcas metálicas
► Duração de vida 30% mais longa devido à assimetria da rosca
► Totalmente isentas de lubrificação, manutenção e corrosão
► Até 88% mais leves
Como é que se pode evitar a contaminação indesejada nos laboratórios?
As porcas metálicas continuam a ser o standard na indústria médica. No entanto, a maioria requer lubrificação e manutenção regulares, o que significa que as partículas de pó e de sujidade podem aderir à massa lubrificante utilizada. Isto leva a uma contaminação considerável e a um desgaste significativamente maior em comparação a um sistema de funcionamento a seco. Além disso, as porcas metálicas podem corroer-se rapidamente em ambientes húmidos. Os fusos drylin isentos de lubrificação e de manutenção são utilizados na indústria médica e apresentam diversas vantagens decisivas. São totalmente isentos de lubrificação e manutenção e também funcionam de forma fiável em ambientes corrosivos.
É assim que a tecnologia de fusos da igus consegue reduzir os custos em dispositivos de reabilitação.
As porcas metálicas são mais caras do que as de plástico. Ao substituir as suas porcas metálicas pela tecnologia dryspin com as mesmas dimensões de ligação, pode poupar até 50,9% nos custos de aquisição. Testes demonstraram que a taxa de desgaste é até 25% mais baixa e a duração de vida aumenta em 30%.