Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Sistema modular robótico robolink®

Sistema robótico modular
O sistema robótico modular robolink® permite-lhe automatizar, de forma rápida e fácil, etapas de trabalho manuais. Estão disponíveis braços articulados com vários comprimentos e dimensões. Foram utilizadas entre duas e seis articulações isentas de lubrificação e o robô pode estar equipado com diversas ferramentas (por ex., garras, ventosas, câmaras, etc.), conforme pretendido. Os componentes robóticos robolink® são caracterizados pela sua modularidade. Tal como num conjunto para construir, um braço robótico pode ser configurado de acordo com as suas preferências, de forma mais económica e com a possibilidade de obter um conjunto completo pronto a utilizar.  

Produtos

Quantidade de produtos: 6

robolink® RL-DP - braços robóticos de 4 GDL
  • Carga útil até 30N
  • Duração do ciclo > 7s
  • Alcance de 620 mm
  • Disponível como versão DPI com sistema de controlo integrado ou com módulo DIN
  • Com motores com encoders, a pedido
  • Disponível versão com encoders de saida
  • Disponível com 4 ou 5 graus de liberdade
  • Redução da folga nos eixos devido a novos suportes otimizados
  • Software grátis disponível iRC Software

Sob consulta

 
Prazo de entrega a pedido
Ir para a página do produto
robolink® RL-DP - braços robóticos de 5 GDL
  • Carga útil até 30N
  • Duração do ciclo > 7s
  • Alcance de 790 mm
  • Disponível como versão DPI com sistema de controlo integrado ou com módulo DIN
  • Com motores com encoders, a pedido
  • Disponível versão com encoders de saida
  • Disponível com 4 ou 5 graus de liberdade
  • Redução da folga nos eixos devido a novos suportes otimizados
  • Software grátis disponível iRC Software

Sob consulta

 
Prazo de entrega a pedido
Ir para a página do produto
robolink® RL-DCi - braços robóticos de 5 GDL e sistema de controlo integrado
  • Cinemática pré-definida de 5 eixos com articulações robolink® D e sistema de controlo integrado
  • Ecrã táctil de 3,5 polegadas para fácil comando
  • Ultracompacto – sem necessidade de quadro elétrico externo de comando
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais a 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 680 mm
  • Carga útil: 500 g
  • Simular agora

Sob consulta

 
Prazo de entrega a pedido
Ir para a página do produto
robolink® RL-DCi - braços robóticos de 4 GDL e sistema de controlo integrado
  • Cinemática pré-definida de 4 eixos com articulações robolink® D e sistema de controlo integrado
  • Ecrã táctil de 3,5 polegadas para fácil comando
  • Ultracompacto – sem necessidade de quadro elétrico externo de comando
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais a 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 510 mm
  • Carga útil: 1000 g
  • Simular agora

Sob consulta

 
Prazo de entrega a pedido
Ir para a página do produto
robolink® RL-DC - braços robóticos de 4 GDL, com encoder do motor e kit INI
  • Versão pequena
  • 4 graus de liberdade
  • Encoder do motor
  • Kit INI
  • Alcance: 600 mm
  • Carga útil: 1000 g
  • Sem controlador
  • Simular agora
  • Classe de proteção: IP52

Sob consulta

 
Prazo de entrega a pedido
Ir para a página do produto
robolink® RL-DC - braços robóticos de 5 GDL, com encoder do motor e kit INI
  • Versão pequena
  • 5 graus de liberdade
  • Motores com encoder
  • Kit INI
  • Alcance: 680 mm
  • Carga útil: 500 g
  • Sem controlador
  • Simular agora
  • Classe de proteção: IP52

Sob consulta

 
Prazo de entrega a pedido
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h