As articulações do robolink® D são os componentes de ligação que se movimentam entre as placas de ligação individuais do braço robótico. A igus® fornece-as com parafuso sem-fim em diferentes tamanhos. Nas rodas dentadas e nos anéis rotativos deslizantes das articulações, são utilizados polímeros de alta performance que contêm lubrificantes sólidos. Desse modo, não é necessária uma lubrificação adicional. E o robolink® é isento de manutenção e limpo. Também é possível utilizá-lo em ambientes com sujidade, uma vez que as partículas de pó não aderem às articulações. Se as articulações do robolink® D forem combinadas com um motor de passo, ele garante a repetição dos movimentos com um elevado grau de precisão, mesmo em aplicações com salpicos de água. As articulações estão disponíveis individualmente e podem ser combinadas com componentes especiais.
Sob consulta
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h