Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000

Articulações

As articulações do robolink® D são os componentes de ligação que se movimentam entre as placas de ligação individuais do braço robótico. A igus® fornece-as com parafuso sem-fim em diferentes tamanhos. Nas rodas dentadas e nos anéis rotativos deslizantes das articulações, são utilizados polímeros de alta performance que contêm lubrificantes sólidos. Desse modo, não é necessária uma lubrificação adicional. E o robolink® é isento de manutenção e limpo. Também é possível utilizá-lo em ambientes com sujidade, uma vez que as partículas de pó não aderem às articulações. Se as articulações do robolink® D forem combinadas com um motor de passo, ele garante a repetição dos movimentos com um elevado grau de precisão, mesmo em aplicações com salpicos de água. As articulações estão disponíveis individualmente e podem ser combinadas com componentes especiais.
 

Produtos

Filtrar

Sistema

Quantidade de produtos: 22

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h