Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000

Elementos de ligação robolink®

Os elementos de ligação do robolink® D são utilizados para unir as articulações individuais do braço robótico umas às outras. Estes incluem a base na qual o robô poderá ser montado em cima de uma superfície e os elementos de ligação para as articulações. Estas últimas estão disponíveis em comprimentos standard, mas também podem ser fornecidas no comprimento desejado com a ajuda do configurador robolink® para aumentar ou diminuir a distância entre os eixos. O material dos elementos de ligação das articulações pode também ser adaptado às especificações da aplicação: estão disponíveis elementos em chapa lacada. Uma vez que o robolink® se baseia num princípio modular, os elementos de ligação estão também disponíveis individualmente e permitem, assim, a montagem ou adaptação do braço robótico.