Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000

Braços robóticos completos

Com os braços robóticos robolink®, os processos monótonos e perigosos podem ser facilmente automatizados sem custos adicionais. Para este fim, a igus® dispõe de braços articulados standard completos e sem as garras. Os braços robóticos podem ser configurados individualmente com o configurador robolink® e instalados com uma garra pela empresa SCHUNK ou com uma ventosa de sucção pela empresa MM Engineering. Com esta ferramenta, as sequências de movimentos do robô também podem ser simuladas para ter uma ideia mais precisa da aplicação. Se necessário, a Commonplace Robotics GmbH disponibiliza um controlador industrial adequado para o robolink® D e, através do software intuitivo,é possível a programação do braço articulado. Uma vez que os componentes robolink® se baseiam num princípio de peças para construir modulares, podem ser combinados com componentes especiais, podem ser adquiridos individualmente e funcionam com um controlador auto-programável. Assim, o robolink® é não só especialmente versátil, mas também pode ser adaptado, de forma flexível, às mudanças no processo de automação.   

Produtos

Quantidade de produtos: 10

robolink® RL-DP - braços robóticos de 4 GDL
  • Carga útil até 30N
  • Duração do ciclo > 7s
  • Alcance de 620 mm
  • Disponível como versão DPI com sistema de controlo integrado ou com módulo DIN
  • Com motores com encoders, a pedido
  • Disponível versão com encoders de saida
  • Disponível com 4 ou 5 graus de liberdade
  • Redução da folga nos eixos devido a novos suportes otimizados
  • Software grátis disponível iRC Software

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
robolink® RL-DP - braços robóticos de 5 GDL
  • Carga útil até 30N
  • Duração do ciclo > 7s
  • Alcance de 790 mm
  • Disponível como versão DPI com sistema de controlo integrado ou com módulo DIN
  • Com motores com encoders, a pedido
  • Disponível versão com encoders de saida
  • Disponível com 4 ou 5 graus de liberdade
  • Redução da folga nos eixos devido a novos suportes otimizados
  • Software grátis disponível iRC Software

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
robolink® RL-DCi - braços robóticos de 5 GDL e sistema de controlo integrado
  • Cinemática pré-definida de 5 eixos com articulações robolink® D e sistema de controlo integrado
  • Ecrã táctil de 3,5 polegadas para fácil comando
  • Ultracompacto – sem necessidade de quadro elétrico externo de comando
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais a 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 680 mm
  • Carga útil: 500 g
  • Simular agora

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
robolink® RL-DCi - braços robóticos de 4 GDL e sistema de controlo integrado
  • Cinemática pré-definida de 4 eixos com articulações robolink® D e sistema de controlo integrado
  • Ecrã táctil de 3,5 polegadas para fácil comando
  • Ultracompacto – sem necessidade de quadro elétrico externo de comando
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais a 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 510 mm
  • Carga útil: 1000 g
  • Simular agora

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
robolink® RL-DC - braços robóticos de 4 GDL, com encoder do motor e kit INI
  • Versão pequena
  • 4 graus de liberdade
  • Encoder do motor
  • Kit INI
  • Alcance: 600 mm
  • Carga útil: 1000 g
  • Sem controlador
  • Simular agora
  • Classe de proteção: IP52

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
robolink® RL-DC - braços robóticos de 4 GDL, com encoder de saída
  • Versão grande
  • 4 graus de liberdade
  • Encoder angular
  • Alcance: 710 mm
  • Carga útil: 3000 g
  • Sem controlador
  • Simular agora
  • Classe de proteção: IP52
robolink® RL-DC - braços robóticos de 4 GDL, com encoder de saída
  • Versão pequena
  • 4 graus de liberdade
  • Encoder de saída
  • Alcance: 600 mm
  • Carga útil: 1000 g
  • Sem controlador
  • Simular agora
  • Classe de proteção: IP52
robolink® RL-DC - braços robóticos de 5 GDL, com encoder do motor e kit INI
  • Versão pequena
  • 5 graus de liberdade
  • Motores com encoder
  • Kit INI
  • Alcance: 680 mm
  • Carga útil: 500 g
  • Sem controlador
  • Simular agora
  • Classe de proteção: IP52

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
robolink® RL-DC - braços robóticos de 5 GDL, com encoder de saída
  • Versão grande
  • 5 graus de liberdade
  • Encoder angular
  • Alcance: 790 mm
  • Carga útil: 2500 g
  • Sem controlador
  • Simular agora
  • Classe de proteção: IP52
robolink® RL-DC - braços robóticos de 5 GDL, com encoder de saída
  • Versão pequena
  • 5 graus de liberdade
  • Encoder angular
  • Alcance: 680 mm
  • Carga útil: 500 g
  • Sem controlador
  • Simular agora
  • Classe de proteção: IP52

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h