Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Harnessed cables according to Parker standard

readycable® harnessed drive cables according to the Parker standard designed especially for use in energy chains for use in moving applications. To ensure their reliability, they were developed for an especially long service life and are protected with a 36-month warranty. In order to guarantee such high quality, the chainflex® cables from igus® are tested over millions of cycles in the in-house laboratory. In the igus® online shop, you can choose from 4000 harnessed cables, including motor cables, encoder cables, servo cables, data cables; all compliant with a large number of approval and conformity standards such as DE, Desina, UL and CSA. The harnessed cables from readycable® can be made to exact lengths and are supplied without surcharges for cutting or small quantities.

Produtos

Filtrar

Requisitos do condutor
Material
Requisitos

Quantidade de produtos: 60

Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK42, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 97,41 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK43, cabo base em PVC 15 x d
  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Sem resistência a óleos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

A partir de 98,00 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK44, cabo base em PVC 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

A partir de 96,67 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK45, cabo base em iguPUR 15 x d
  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: iguPUR
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

A partir de 98,32 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK54, cabo base em PUR 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Plataformas petrolíferas
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a entalhes
  • Sem PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

A partir de 97,63 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK54, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 97,10 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK55, cabo base em PVC 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

A partir de 96,67 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK55, cabo base em PVC 15 x d
  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Sem resistência a óleos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

A partir de 96,30 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK56, cabo base em PVC 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

A partir de 98,41 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK57, cabo base em iguPUR 15 x d
  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: iguPUR
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

A partir de 98,32 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK57, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PUR
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Plataformas petrolíferas
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a entalhes
  • Sem PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

A partir de 98,99 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo resolvedor readycable® de acordo com o padrão Parker iREK32, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 80,33 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo resolvedor readycable® de acordo com o padrão Parker iREK33, cabo base em PUR 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

A partir de 80,84 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo resolvedor readycable® de acordo com o padrão Parker iREK42, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 79,32 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Parker iMOK42, cabo base em iguPUR 15 x d
  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: iguPUR
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

A partir de 96,56 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h