Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Harnessed cables according to Omron standard

Dependable readycable® cable according to the Omron standard, harnessed for use in energy chains. Specifically developed for dynamic applications and is especially wear resistant. Numerous quality and functional tests in the igus® laboratory ensure that the harnessed cables from readycable® are exceedingly long-lived and durable. The online shop contains a wide portfolio of high-quality drive cables compliant with numerous conformity and approval standards, including servo cables, motor cables, signal cables and encoder cables. There is a 36-month warranty on all readycable® products. The harnessed drive cables from readycable® can be supplied to the required length without any surcharges for cutting or small quantities.

Produtos

Filtrar

Requisitos do condutor
Material
Requisitos

Quantidade de produtos: 79

Cabo de controlo readycable® de acordo com o padrão Omron JZSP-CHM030-xx-E, cabo base em PUR 6,8 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Sem PVC
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

A partir de 107,72 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Omron JZSP-CSP21-XX-E-G1, cabo base em PVC 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 131,21 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Omron R88A-CRWA-xxxC-DE, cabo base em TPE 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Sem PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

A partir de 100,44 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Omron R88A-CRWBxxxN, cabo base em PVC 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

A partir de 255,12 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Omron R88A-CRWBxxxN-E, cabo base em TPE 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Sem PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

A partir de 255,61 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Omron R88A-CAWA-xxxS-DE, cabo base em TPE 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

A partir de 83,13 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Omron R88A-CAWCxxx, cabo base em TPE 7,5 x d, isento de halogéneo
  • Requisitos: Para as aplicações mais exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1

A partir de 224,56 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Omron R88A-CAWCxxxS-E, cabo base em TPE 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

A partir de 224,35 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Omron R88A-CAWCxxxS-E, cabo base em TPE 7,5 x d, isento de halogéneo
  • Requisitos: Para as aplicações mais exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1

A partir de 224,46 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Omron R88A-CAWDxxxS, cabo base em TPE 7,5 x d, isento de halogéneo
  • Requisitos: Para as aplicações mais exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1

A partir de 98,23 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Omron R88A-CAWDxxxS-E, cabo base em PVC 15 x d
  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Sem resistência a óleos
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

A partir de 96,71 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Omron R88A-CAWFxxxS-E, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 326,62 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de motor readycable® de acordo com o padrão Omron R88A-CAWFxxxS-E, cabo base em PVC 15 x d
  • Requisitos: Para aplicações flexíveis
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistência a óleos: Sem resistência a óleos
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

A partir de 325,78 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de controlo readycable® de acordo com o padrão Omron JZSP-CHM000-xx-E, cabo base em PVC 6,8 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 110,58 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto
Cabo de controlo readycable® de acordo com o padrão Omron JZSP-CHM000-xx-E, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 4.4.1.1

A partir de 110,24 USD / Pc.

1 de 1 un. disponíveis a partir de 24h – 48h *Prazo sujeito a alterações
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h