Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Harnessed cables according to Festo standard

These readycable® cables are harnessed according to the Festo standard. The drive cables were developed especially for use in energy chains in order to ensure reliability in moving applications. The especially long service life is additionally augmented by a 36-month warranty. This high quality is guaranteed by all chainflex® cable from igus® being individually checked in the in-house laboratory and tested over millions of cycles. At igus® you have a choice from 4000 harnessed cables for which enquiries can be submitted and orders can be placed directly online. Depending on your requirements, the motor cables, encoder cables, servo cables, data cables are made to length without any surcharges. This also applies to small quantities. Here, you can obtain products that comply with a wide range of required approval and conformity standards, such as CE, Desina, UK or CSA.

Produtos

Filtrar

Requisitos do condutor
Material
Requisitos

Quantidade de produtos: 44

Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Festo KDI-MC-M8-SUB-9-xxx, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 4.4.3.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Festo KDI-MC-M8-SUB-9-xxx, cabo base em PVC 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 4.4.2.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Festo KES-MC-1-SUB-9-xxx, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 4.4.3.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Festo KES-MC-1-SUB-9-xxx, cabo base em PVC 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 4.4.2.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, cabo base em TPE 6,8 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Festo NEBM-S1G9-E-xxx-LE6, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 4.4.3.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Festo NEBM-S1G9-E-xxx-LE6, cabo base em PVC 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 4.4.2.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de servomotor readycable® de acordo com o padrão Festo NEBM-M23G8-E-xxx-N-LE8, cabo base em PUR 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Plataformas petrolíferas
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a entalhes
  • Sem PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de servomotor readycable® de acordo com o padrão Festo NEBM-M23G8-E-xxx-N-LE8, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PUR
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Plataformas petrolíferas
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a entalhes
  • Sem PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de servomotor readycable® de acordo com o padrão Festo NEBM-M23G8-E-xxx-N-LE8, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de servomotor readycable® de acordo com o padrão Festo NEBM-M23G8-E-xxx-N-LE8, cabo base em PVC 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo bus readycable® de acordo com o padrão Festo FBA-CO-SUB-9-M12, cabo base em PVC 12,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Resistente a raios UV
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 4.3.2.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G9, cabo base em TPE 6,8 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

Sob consulta

Disponível a pedido
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h