Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Harnessed cables according to Beckhoff standard

Harnessed readycable® cables according to the Beckhoff standard, developed especially for use in energy chains in moving applications. In order to meet the demands placed on quality no matter how heavy duty the application, igus® tests all readycable® cables in its in-house test laboratory for robustness and proper functioning as part of a meticulous quality control system. Motor cables, servo cables, signal cables, encoder cable and many more – the the readycable® product range covers a wide choice of harnessed cable types conforming to numerous approval and conformity standards. All readycable® cables have a 36-month warranty. All cable types can be made to exact measurements without additional surcharges and can also be ordered to the shortest of lengths.

Produtos

Filtrar

Requisitos do condutor
Material
Requisitos

Quantidade de produtos: 71

Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4000-2410-xxxx, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

A partir de 73,82 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4000-2410-xxxx, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 72,76 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4000-2610-xxxx, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

A partir de 102,48 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4000-2610-xxxx, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 101,42 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4510-0020-xxxx, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

A partir de 100,02 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4510-0020-xxxx, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 98,96 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4511-0020-xxxx, cabo de extensão em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 106,10 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4511-0020-xxxx, cabo de extensão em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

A partir de 107,16 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4520-0020-xxxx, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

A partir de 97,66 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo de encoder readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4520-0020-xxxx, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 97,05 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo de rede EtherCAT readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK1090-9191-xxxx, cabo base em TPE 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Resistentes a óleos biológicos
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Resistente a raios UV
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

A partir de 96,33 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo resolvedor readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4000-2210-xxxx, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

A partir de 91,42 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo resolvedor readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4000-2210-xxxx, cabo base em PVC 7,5 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

A partir de 90,91 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo resolvedor readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4000-2210-xxxx, cabo base em TPE 6,8 x d
  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

A partir de 91,72 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Cabo resolvedor readycable® de acordo com o padrão Beckhoff ZK4530-0010-xxxx, cabo base em PUR 10 x d
  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PUR
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a entalhes
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

A partir de 81,73 USD / Pc.

1 de 1 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 7 h às 20 h.
Aos sábados, das 8 h às 12 h.

Online:

24h