triflex® R light - benefício duplo: baixo preço de compra e instalação rápida, elo de uma só peça, extremamente fácil de preencher devido ao princípio easychain®, encaixa nos terminais de fixação standard triflex® R
Para movimentos multidimensionais - elevada flexibilidade em movimentos complexos mesmo no 6.º eixo. Possibilidade de rotação de aprox. ± 10° por elo no eixo longitudinal. Isto facilita o guiamento dos cabos em percursos geometricamente complicados
Elevada resistência a forças de tração devido a articulação de engate por esfera, garantindo movimentos suaves em todos os eixos
Mecanismo de abertura fácil - para fácil preenchimento e substituição de cabos ou mangueiras confecionados
Pequenos raios de curvatura e passo curto para reduzir o espaço na instalação
Fácil montagem e desmontagem possível - uma peça moldada por injeção, permitindo uma montagem fácil. Elementos extra (por exemplo, cabos de aço, sistemas com mola, etc.) não são necessários para retração; Fácil alteração do comprimento devido ao desenho modular
Tempo de instalação reduzido com fácil ligação à sua máquina e acessórios
Quando utilizar a série TRL:- Se for necessária uma calha articulada multiaxial de fácil preenchimento e económica
- Quando precisa de uma calha articulada multiaxial para condições ambientais pouco exigentes
- Se for necessária uma calha articulada multiaxial muito fácil de utilizar
Quando NÃO utilizar a Série TRL:- Para movimentos rotativos com peso adicional elevado
Recomendamos a twisterchain® - Se for necessária uma versão totalmente tapada
Aconselhamos a triflex® R TRC - Se for necessário uma versão forte com preenchimento fácil
O melhor será optar pela triflex® R TRE